průřez 2,5 mm2
způsob montáže THR pájení
způsob balení Pás se šířkou 44 mm
Zásuvka konektoru desky plošných spojů, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 16 A, jmenovité napětí (III/2): 320 V, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Trn, počet řad: 1, počet pólů: 4, řada výrobků: MSTBO 2,5/..-G1R THR Au, rozteč: 5 mm, montáž: THR pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, Orientace tvaru konektoru: Ortogonální, zajištění: bez, způsob balení: Pás se šířkou 44 mm, Položka s bočním vývodem kontaktů vpravo