FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY - Konektory desek plošných spojů
1729328

Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, barva: šedá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 5, počet řad: 1, počet pólů: 5, počet přípojek: 5, řada výrobků: FMC 1,5/..-ST, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky