ME 22,5 PLATE-MSTBO KMGY - Vkládací clona
2279279

Pouzdro na nosnou lištu, Vkládací clony pro ME-horní části ME ...OTP...MSTBO..., šířka: 20 mm, výška: 54 mm, hloubka: 4,75 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Jednoduchá montáž bez použití nástrojů
Plast dle UL94 V0: pro zvýšené požadavky na hořlavost