ME B-12,5 3MSTBO KMGY
-
Záslepka
2279787
Pouzdro na nosnou lištu, Záslepky pro neosazené body připojení (3MSTBO), šířka: 10 mm, výška: 16,35 mm, hloubka: 18,5 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)
Detaily výrobku
Vaše výhody
Jednoduchá montáž bez použití nástrojů
Třída hořlavosti V0 dle klasifikace UL 94