Modulární pouzdra elektroniky ICS

Modulární pouzdra elektroniky řady ICS pro aplikace IoT

Tak rozmanité jako požadavky na perspektivní automatizační zařízení – taková jsou řešení využívající modulární systém pouzder ICS. Využijte výhod systému pouzder s odstupňovanými velikostmi, variabilní technikou připojení a volitelnými konektory sběrnice na nosnou lištu.

Go to Product Detail Page for item 2202894
TBUS8-20,0-PPPPPPPS-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu
TBUS8-20,0-PPPPPPPS-7035 - Konektor sběrnice na nosnou lištu
2202894

Konektor sběrnice na nosnou lištu, barva: světle šedá, jmenovitý proud: 6 A, 4 A (paralelní kontakty) (sériové kontakty), jmenovité napětí (III/2): 32 V, počet pólů: 8, řada výrobků: TBUS8-20.., rozteč: 2,54 mm, montáž: Montáž na nosnou lištu, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Položka s pozlacenými kontakty, konektor sběrnice k propojení s pouzdry elektroniky, 7 paralelních kontaktů / 1 sériový kontakt

Go to Product Detail Page for item 1477318
ICC20-TP1,5/4R3,5-5015 - Svorka desky plošných spojů
ICC20-TP1,5/4R3,5-5015 - Svorka desky plošných spojů
1477318

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 150 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet potenciálů: 4, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 4, řada výrobků: ICC..-TP1,5/..R3,5, rozteč: 3,5 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: modrá, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,55 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici. Položka s bočním vývodem kontaktů vpravo

Go to Product Detail Page for item 1072478
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - Konektor sběrnice na nosnou lištu
TBUS8-25,0-PPPPPPPP-9005 - Konektor sběrnice na nosnou lištu
1072478

Konektor sběrnice na nosnou lištu, barva: černá, jmenovitý proud: 6 A (paralelní kontakty), jmenovité napětí (III/2): 32 V, počet pólů: 8, řada výrobků: TBUS8-25.., rozteč: 2,54 mm, montáž: Montáž na nosnou lištu, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Položka s pozlacenými kontakty, konektor sběrnice k propojení s pouzdry elektroniky, 8 paralelních kontaktů

Vaše výhody

  • Flexibilní použití díky stavebnicovému systému a jedinečné modularitě techniky připojení
  • Standardizované konektory, např. RJ45, USB, D-SUB a anténní zdířky, jako integrální součásti
  • Optimální využití prostoru a možnost přizpůsobení designu, barev a potisku
  • Osmipólové konektory sběrnice na nosnou lištu s paralelními a sériovými kontakty pro jednoduchou komunikaci mezi moduly
  • Volitelné pasivní chladiče a tepelná simulace pro optimální odvádění tepla
Bezplatný vzorek
Vyzkoušejte modulární pouzdra řady ICS

Chtěli byste vyzkoušet pouzdra elektroniky řady ICS pro aplikace internetu věcí? – Objednejte si přímo svoji osobní sadu vzorků. Poskytneme vám odborné poradenství při výběru a návrhu pouzder určených pro požadovanou aplikaci. Přesvědčte se o výhodách řešení nabízených společností Phoenix Contact.

Objednat bezplatný vzorek
Pouzdra elektroniky řady ICS

Nové produkty

Spodní díl pouzdra ICS
Svorky desek plošných spojů ve dvou roztečích pro řadu ICS
Konektory pro 8pólové sběrnice na nosnou lištu
Propojka pro konektory sběrnic na nosnou lištu

Spodní díl pouzdra v nové velikosti

Pro pouzdra elektroniky řady ICS

Spodní díl pouzdra o šířce 50 mm nabízí největší možnou plochu desek plošných spojů řady ICS, a tím vytváří větší prostor pro elektroniku, která se na nich nachází. Celkem lze do pouzdra osadit až čtyři desky plošných spojů a 20 konektorů, které čítají až 100 pólů.

Hlavní vlastnosti

  • Šířka: 50 mm
  • Výška: 122 mm
  • Hloubka: 130,9 mm
  • Až 20 připojovacích otvorů

Vaše výhody

  • Více místa pro elektronické komponenty díky zvětšené ploše desek plošných spojů
  • Plná kompatibilita s portfoliem produktů ICS díky nové kombinaci stávajících rozměrů
  • Integrace konektorů na pěti připojovacích úrovních díky využitelné hloubce instalace 112 mm

Svorky desek plošných spojů ve dvou roztečích

Pro pouzdra elektroniky řady ICS

Nové svorky desek plošných spojů ve dvou roztečích rozšiřují rozmanitost možností připojení pro pouzdra elektroniky řady ICS. U nových svorek můžete při navrhování řešení pro své přístroje volit mezi šroubovými přípojkami a přípojkami push-in.

Hlavní vlastnosti

  • Pro konstrukční šířky ICS 20, 25 a 50 mm
  • Pružinové připojení push-in a šroubové připojení
  • Rozteč: 3,5 a 5 mm
  • Zarovnání zleva a zprava

Vaše výhody

  • Jednoduchá manipulace v pouhých několika krocích
  • Pevné propojení a snížený počet dílů
  • Volba mezi různými roztečemi a typy připojení
  • Jeden partner pro všechny požadavky: vhodné komponenty pro vaše přístrojové řešení

Konektory pro 8pólové sběrnice na nosnou lištu

Komunikace s moduly na více úrovních

Některé aplikace vyžadují také data a signály pocházející z komunikace mezi moduly mimo modulární soustavu, například při řádkovém přeskoku. Zde se pomocí napájecích a odbočovacích konektorů určených pro 8pólové moduly obsahující konektory sběrnice na nosnou lištu propojují moduly na více úrovních. Můžete je použít v levostranném, pravostranném i středovém uspořádání.

Hlavní vlastnosti

  • Komunikace s 8pólovými moduly
  • Dostupné v napájecím a odbočovacím provedení
  • Funkce koncového držáku

Vaše výhody

  • Napájení a odbočování 8pólového sběrnicovému spojení v modulární soustavě s pouzdry ME-IO a ICS
  • Optimální využití prostoru díky uspořádanému vedení kabelů
  • Snadné označování díky velké tiskové ploše

Propojka pro konektory sběrnic na nosnou lištu

Optimální využití instalačního prostoru

Přenos dat a signálů u aplikací bez potřebného výstupu připojeného k desce plošných spojů lze prostřednictvím propojky určené pro konektory sběrnic na nosnou lištu propojovat v oblasti pod modulem. Tím se maximálně využije plocha desky plošných spojů.

Hlavní vlastnosti

  • Komunikace s 8pólovými moduly
  • Šířka: 18,8 mm, 20 mm, 25 mm

Vaše výhody

  • Lze integrovat do přístrojových aplikací založených na pouzdrech ME-IO a ICS
  • Zvýšená maximální plocha desky plošných spojů
  • Připojování pólů v místě provozu prostřednictvím konektorů FMC

Konfigurátor pouzder ICS pro aplikace IoT

Konfigurátor pouzder elektroniky pro aplikace internetu věcí

Nakonfigurujte si své pouzdro ICS. Můžete si vybrat z techniky připojení push-in a šroubového připojení. Díky dalšímu příslušenství lze snadno integrovat připojení antény, USB nebo RJ45. Připravené displeje a klávesnice, stejně jako chladiče, umožňují realizaci náročných aplikací. Pro výrobu prototypů krytů pouzder využijte za tímto účelem 3D tisk u společnosti PROTIQ. Po dokončení konfigurace můžete využít online tepelnou simulaci a uvést svůj Design-in do sériové výroby.

Špičkové inovace


Pasivní chladiče a optimalizované chlazení pouzder elektroniky

Teplo musí pryč. Výkon musí zůstat. Optimalizované chlazení pouzder elektroniky ICS

Maximalizujte hustotu výkonu ve svých přístrojích pomocí řešení pasivního chlazení a tepelně optimalizovaného uspořádání desek plošných spojů v pouzdrech elektroniky ICS: Od konfigurace přes komplexní tepelné simulace až po realizaci – ideální pro vysoce výkonné a miniaturizované aplikace internetu věcí.

Přehled pouzder řady ICS pro aplikace internetu věcí


Interaktivní obrazová mapa: Modulární pouzdra elektroniky ICS pro přístroje internetu věcí v aplikacích Průmyslu 4.0
Konektory sběrnice na nosnou lištu
Osmipólový konektor sběrnice na nosnou lištu s paralelními a sériovými kontakty pro jednoduchou komunikaci mezi moduly.
Konektory sběrnice na nosnou lištu
Optická vlákna
Optická vlákna pro zajištění spolehlivého ukazatel stavu.
Optická vlákna
Chladiče
Chladiče pro spolehlivé odvádění tepla.
Více informací o individuálních chladičích
Chladiče
Moduly s displejem a fóliové klávesnice
Integrace displeje pro uživatelsky přívětivé ovládání.
Moduly s displejem a fóliové klávesnice
Technika připojení
Technika připojení, kterou můžete umístit kamkoli.
Technika připojení
Individuální přední kryt
Individuální sestavení pro nezaměnitelný design krytu.
Přejít k individuálním krytům pouzder řady ICS
Individuální přední kryt

Základ přístrojů internetu věcí v budoucnosti

Využijte rozsáhlý výběr modulů a vysokou flexibilitu techniky připojení pro aplikace internetu věcí: U pouzdra na nosnou lištu řady ICS lze modulárně použít standardizovanou techniku připojení, jako jsou konektory RJ45, USB nebo D-SUB. Osmipólová sběrnice TBUS navíc zjednodušuje komunikaci mezi moduly.

3D náhled

Displej a klávesnice pro pouzdro elektroniky řady ICS v 360stupňovém pohledu

2,4" dotykové displeje a 0,96" displeje s konfigurovatelnými fóliovými klávesnicemi doplňují portfolio pouzder elektroniky řady ICS.

Přesvědčte se prostřednictvím vedlejšího 3D pohledu o vysokém obslužném komfortu, který pouzdra řady ICS poskytují.

Modulární pouzdra s variabilní technologií připojení

8pólový konektor sběrnice na nosnou lištu
Modulární technologie připojení pro pouzdra ICS
Pouzdro ICS v různých konstrukčních šířkách, výškách i hloubkách
Pouzdro ICS s vysokou hustotou integrace
Moduly s displejem a fóliové klávesnice pro pouzdra ICS
Optická vlákna v různém provedení
8pólový konektor sběrnice na nosnou lištu

Jednoduše mezi sebou propojte jednotlivá pouzdra ICS. 8pólové konektory sběrnice na nosnou lištu TBUS 8 s paralelními a sériovými kontakty umožňují jednoduchou komunikaci mezi moduly v rozvaděči.

Modulární technologie připojení pro pouzdra ICS

Řada ICS pro montážní lištu představuje jedinečné modulární řešení technologie připojení na trhu pro přípojky RJ45, D-SUB nebo anténní připojení. Kontaktové lišty desek plošných spojů umožňují výměnný koncept technologie připojení pouzder řady ICS. Připojovací zástrčky se šroubovým připojením nebo připojením push-in se 3 a 4 póly v rozteči 5,0 mm zvyšují vaši flexibilitu.

Pouzdro ICS v různých konstrukčních šířkách, výškách i hloubkách

Stavebnicový systém pouzdra ICS nabízí vysokou škálovatelnost přesně podle vašich potřeb. Možné jsou konstrukční šířky 20 mm, 25 mm a 50 mm, konstrukční výšky 77,5 mm, 100 mm a 122,5 mm a konstrukční hloubky 87,5 mm, 110 mm a 132,5 mm.

Pouzdro ICS s vysokou hustotou integrace

Pouzdro ICS umožňuje díky své flexibilitě realizaci technicky komplexních řešení v omezeném prostoru rozvaděče. Využijte optimálně místo až pro 2 desky plošných spojů o šířce 25 mm a pro až 4 desky plošných spojů o šířce 50 mm. Montáž trvá jen několik sekund. Budete tak mít více místa a větší plochu pro relé a elektrolytické kondenzátory. Design, barvy a potisk lze přizpůsobit.

Moduly s displejem a fóliové klávesnice pro pouzdra ICS

Vizualizace a nastavování procesů a parametrů pouhým dotykem prstu jsou stále důležitější. Dotykové displeje a displeje s vysokým rozlišením a fóliové klávesnice obohacují vybavení modulárního systému řady ICS.

Optická vlákna v různém provedení

Optická vlákna nabízíme v různých provedeních pro stavové a diagnostické ukazatele. Zalisované čepy výrazně usnadňují montáž. Na přání vám dodáme optická vlákna přizpůsobená vašemu pouzdru nosné lišty.

Montážní přípravek pro pouzdra elektroniky řady ICS

Snadno použitelný montážní přípravek doplňuje program příslušenství pouzder řady ICS. Montážní přípravek je vhodný pro různé velikosti pouzder ICS.

Pasivní chladiče


Pasivní chladiče pro pouzdra elektroniky řady ICS

Pasivní chladiče umožňují použití přístrojů i v tepelně namáhaných aplikacích. Rozsáhlé tepelné simulace podporují optimální uspořádání součástí na desce plošných spojů.

Často kladené dotazy týkající se volitelných pasivních chladičů

Chladiče pro pouzdra elektroniky řady ICS podle specifikací zákazníků
Rozložený pohled na pouzdro elektroniky ICS 50 s chladičem
Rozdělování tepla bez chladiče u pouzdra nosné lišty ICS
Rozdělování tepla bez chladiče u pouzdra nosné lišty ICS
Diagram k pouzdru elektroniky ICS50-B122X98-V-V-7035
Chladiče pro pouzdra elektroniky řady ICS podle specifikací zákazníků

Chladiče jsou v současnosti dostupné pro pouzdra řady ICS (Industrial Case System, pro nosné lišty) a UCS (Universal Case System, pro venkovní použití).

Další informace o pasivních chladičích
Rozložený pohled na pouzdro elektroniky ICS 50 s chladičem

Optimální tepelné připojení se realizuje individuálními úpravami chladiče. To se obvykle provádí frézováním chladiče.

Další informace o pasivních chladičích
Rozdělování tepla bez chladiče u pouzdra nosné lišty ICS

Obzvláště velký vliv na spolehlivost a životnost vašeho přístroje má maximální teplota. Při zvýšení teploty o 10 °C se poruchovost zdvojnásobuje.

Další informace o pasivních chladičích
Rozdělování tepla bez chladiče u pouzdra nosné lišty ICS

Malé a výkonné komponenty, vysoké přenosové rychlosti, prach a nedostatečná ventilace pouzdra jsou důvody vysokého teplotního rozdílu ve srovnání s okolním prostředím.

Další informace o pasivních chladičích
Diagram k pouzdru elektroniky ICS50-B122X98-V-V-7035

Grafy v diagramech poskytují informace o tom, jaký výkon smějí komponenty v daném pouzdře odevzdávat, aby nedošlo k překročení teplotního rozdílu vůči okolí. Stoupání přímky popisuje tepelnou vodivost systému. Znázorněné případy se liší jednak celoplošným zahříváním a zahříváním hotspotu o rozměrech 20 x 20 mm, a jednak deskou plošných spojů namontovanou v pouzdře a deskou bez pouzdra.

Další informace o pasivních chladičích
Pouzdra elektroniky řady ME-IO

Lze kombinovat s pouzdry řady ME-IO

Využijte ve svém projektu silné stránky dvou produktových řad pouzder: pomocí konektoru sběrnice na nosnou lištu T-BUS můžete obě produktové řady ME-IO a ICS flexibilně navzájem kombinovat – podle toho, jak to vaše aplikace potřebuje.

E-paper
Přehled portfolia pouzder elektroniky

Seznamte se s pouzdry pro nosnou lištu a pro vnější použití a zjistěte, jak rozmanitě můžete přizpůsobit pouzdra elektroniky svým potřebám.

Otevřít e-paper
Pouzdra nosné lišty a polní pouzdra
Pouzdra elektroniky pro nosnou lištu

Technické základy pouzder elektroniky Možnosti pro použití nosných lišt

Pouzdra elektroniky jsou základním prvkem každého přístroje. Určují jeho vzhled a chrání elektroniku před vnějšími vlivy. Navíc umožňují montáž do nadřazených jednotek. Výrobci zařízení proto musí dbát na mnoho detailů v rámci materiálů a kontrol kvality, a to nejen při konstrukci, ale také při výběru pouzdra. V této brožuře najdete všechny podrobnosti.