CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 6,3 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 6,3 A | 24 - 10 |
Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi
Pojistková řadová svornice, způsob jištění: Sklo / keramika / ..., typ pojistky: G / 5 x 20, jmenovité napětí: 24 V, jmenovitý proud: 6,3 A, typ připojení: Svorky Push-in, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 1 mm2, průřez: 0,2 mm2- 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: černá
Všeobecně | Proud je určen použitou pojistkou, napětí zvolenou světelnou indikací. Při vadné pojistce není následující proudový obvod bez napětí. |
Typ produktu | Pojistková svornice |
Počet přípojek | 2 |
Počet řad | 1 |
Potenciály | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Způsob jištění | Sklo / keramika / ... |
Zatěžovací rázové napětí | 4 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,02 W |
Pojistka | G / 5 x 20 |
Rozsah napětí světelné indikace | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Rozsah proudu světelné indikace | 0,31 mA ... 0,95 mA |
Maximální ztrátový výkon | max. 1,6 W (při samostatném řazení pojistkových svornic v případě přetížení) |
max. 1,6 W (při sdruženém řazení s více pojistkovými svornicemi v případě přetížení) | |
max. 4 W (při samostatném řazení pojistkových svornic v případě zkratu) | |
max. 2,5 W (při sdruženém řazení s více pojistkovými svornicemi v případě zkratu) |
Rozsah napětí světelné indikace | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Počet přípojek na jedno patro | 2 |
jmenovitý průřez | 4 mm² |
1. Patro | |
Typ připojení | Svorky Push-in |
Délka odizolování | 10 mm ... 12 mm |
válečkový kalibr | A4 |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 10 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 12 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 1 mm² |
Jmenovitý proud | 6,3 A |
Zatěžovací proud maximální | 6,3 A (Proud je určen vloženou pojistkou.) |
Jmenovité napětí | 24 V |
Jmenovitý průřez | 1 mm² |
1. Patro Průřezy přípoje přímo zásuvné | |
Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,5 mm² ... 4 mm² |
Šířka | 8,2 mm |
Šířka krytu | 2,2 mm |
Výška | 67,8 mm |
Hloubka | 35,3 mm |
Hloubka na NS 35/7,5 | 42,8 mm |
Hloubka na NS 35/15 | 50,3 mm |
Barva | černá (RAL 9005) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ano |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-3 |
Způsob montáže | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Objednací číslo | 3270203 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Prodejní kód | BE2 |
Kód výrobku | BE2234 |
GTIN | 4055626045474 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 12,206 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 10,7 g |
Číslo celní sazby | 85369095 |
Země původu | CN |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |