Na ploše 15 mm x 62 mm lze provést až 16 bodů připojení k Axioline Smart Elements. Můžete připojit vodiče o průřezu až 1,5 mm² s koncovkou vodiče včetně bužírky.
Axioline P, Digitální výstupní modul, Digitální výstupy: 4, 24 V DC, 48 mA, technologie připojení: 2 vodič, Aktivace magnetu, jiskrově bezpečný, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a zástrčky