IB IL DALI-PAC - Komunikační modul
2897910

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Inline, Master DALI, Rozšíření na IB IL DALI/PWR-PAC, přenosová rychlost v místní sběrnici: 500 kbit/s, krytí: IP20, včetně konektorů Inline a popisovacího pole; Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Master DALI bez integrovaného napájení sběrnice DALI
Ochrana sběrnice DALI před náhodným napojením na síťové napětí (do 250 V AC)
Bezpečné galvanické oddělení sběrnice DALI
Zobrazení diagnostiky, vysílání a příjmu