AXL F DO8/2 2A XC 1H - Digitální modul
1035427

Axioline F, Digitální výstupní modul, Digitální výstupy: 8, 24 V DC, 2 A, technologie připojení: 2 vodič, varianta pro extrémní podmínky, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

8 digitálních výstupů
24 V DC, 2 A
Připojení aktorů 2vodičovou technikou
Minimální doba aktualizace < 100 µs
Uložený typový štítek přístroje
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)
Částečně lakované desky plošných spojů