AXL F PSAI8 I XC 1F
-
Bezpečnostní modul
1369869
Axioline F, Analogový vstupní modul, Funkční bezpečnost, PROFIsafe, výhradně pro připojení k řídicím jednotkám Phoenix Contact nebo Siemens v systémech PROFINET, Bezpečné analogové vstupy: 8 (1kanálové osazení), 4 (2kanálové osazení), 4 mA ... 20 mA, technologie připojení: 2 vodičové (stíněné, párově kroucené), krytí: IP20
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Až do kat. 4/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061, SIL 3 podle IEC 61508
Bezpečné zachycení analogových hodnot 4 ... 20 mA
8 bezpečných vstupů při 1kanálovém osazení
4 bezpečné vstupy při 2kanálovém osazení