Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

EMT (35X46)R YE - Vkládací štítek
0801605

Vkládací štítek, k označování řady Axioline F od společnosti Phoenix Contact, Cívka, žlutá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: vsunutí, Počet jednotlivých štítků: 500, výška textového pole: 46 mm, šířka textového pole: 35 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

EMT (35x46)R YE, žlutý vkládací štítek, k označování řady Axioline F od Phoenix Contact
Díky speciálnímu obrysu se vkládací štítky EMT (35x46)R optimálně hodí pro řadu Axioline F od společnosti Phoenix Contact
Rychlý a cenově výhodný popis tiskárnami pro potisk rolí THERMOMARK ... od společnosti Phoenix Contact
V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny EMT ... popisky individuálně podle vašeho zadání