Svornice je určena k použití v rámci stanice Inline. S touto svornicí máte k dispozici 8kanálový vstupní modul se dvěma lineárními rozsahy odporu pro rezistivní teplotní senzory a rozsahem napětípro termoelektrické články. Tato svornice podporuje mj.– platinové a niklové senzory, např . Pt 100, Pt 1000, Ni 100 a Ni 1000 podle norem EN 60751 a DIN 43760– všechny běžné termoelektrické články podle norem EN 60584-1 a DIN 43710 Komunikace volitelně probíhá přes parametrický kanál (PCP) nebo data procesu.
IB IL TEMP 8 UTH/RTD-PAC
-
Teplotní modul
2701000
Vstupní svorka Inline pro analogový signál, kompletní s příslušenstvím (konektor pro připojení a popisovací pole), 8 kanálů, TC (termoelektrický článek), RTD (odporový snímač), dvou a třívodičová technologie připojen
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 48,8 mm |
| Výška | 119,8 mm |
| Hloubka | 71,5 mm |
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Inline místní sběrnice | |
| Typ připojení | Datové řazení Inline |
| Rychlost přenosu | 500 kBit/s |
| Fyzika přenosu | Měď |
| Modul | |
| ID-kód (dez) | 220 |
| ID-kód (hex) | DC |
| Délkový kód (hex) | 0A |
| Délkový kód (dec) | 10 |
| Kanál procesních údajů | 160 Bit |
| Vstupní adresní prostor | 20 Byte |
| Výstupní adresní prostor | 20 Byte |
| Délka registru | 192 Bit |
| Potřeba parametrických dat | 25 Byte |
| Potřeba konfiguračních dat | 5 Byte |
| Analogový: | |
| Název vstupu | Analogové vstupy RTD |
| Popis vstupu | Vstupy pro teplotní senzory |
| Počet vstupů | 8 |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Technologie připojení | 2-, 3- vodič |
| Rozlišení převodníku A/D | 16 Bit |
| Použitelné typy senzorů (RTD) | Senzory Pt, Ni, lineární odpory |
| Použitelné typy senzorů (TC) | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, vstup mV |
| Tolerance, relativní | viz tabulky k údajům o toleranci |
| Tolerance, absolutní | typ. ± 0,3 K (Pt 100 v 3vodičovém zapojení) |
| viz tabulky k údajům o toleranci | |
| Datové formáty | Kompatibilní IB IL, S7 |
| Princip měření | postupná aproximace |
| Znázornění naměřených hodnot | 16 bitů (15 bitů + znaménko) |
| Aktualizace procesních dat | 20 ms (při době filtrování 20 ms nebo 100 ms) |
| 100 ms (při době filtrování 400 ms nebo 1600 ms) | |
| Produktová řada | Inline |
| Provedení | modulární |
| Místo instalace | Rozvaděč |
| Rozsah dodávky | včetně konektorů Inline a popisovacích polí |
| Provozní režim | Provoz dat procesu s 10 slovy, PCP se 2 slovy |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Stupeň znečištění | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,46 W |
| Potenciály: Napájení logiky (UL) | |
| Napájecí napětí | 7,5 V DC (přes rozvod potenciálu) |
| Odběr proudu | max. 100 mA |
| typ. 90 mA | |
| Potenciály: Napájení analogových modulů (UANA) | |
| Napájecí napětí | 24 V DC (přes rozvod potenciálu) |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (včetně všech tolerancí, včetně zvlnění) |
| Odběr proudu | typ. 24 mA |
| Galvanické oddělení/izolace rozsahů napětí | |
| Zkušební napětí: 5 V napájení vstupního úseku dálkové sběrnice / 7,5 V napájení (logika sběrnice) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 5 V napájení návazného úseku dálkové sběrnice / 7,5 V napájení (logika sběrnice) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Zkušební napětí: 7,5 V napájení (logika sběrnice), 24 V napájení UANA / periferie | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie připojení | |
| Označení přípojky | Inline připojovací konektor |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Inline připojovací konektor | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Druh ochrany | IP20 |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2701000 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRI143 |
| GTIN | 4046356673594 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 234 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 234 g |
| Číslo celní sazby | 85389099 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 02e13784-2e73-49e9-ab3e-c33b82c76127 |
Kompatibilní produkty
-
-
SKS 8 - Svorka pro připojení stínění 3240210
-
SK 8 - Svorka pro připojení stínění 3025163
-
SCC 15-NS35 - Svorka pro připojení stínění 1019443
-
AB/SKS - Opěra 3240224
-
AB-SK/E - Opěra 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Přípojnice N 0402174
-
IL CP - Kódovací hvězdice 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Pole na opis 2727515
-
EMT (62X46)R - Vkládací štítek 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Pole na opis 2727501
-
EMT (62X10)R - Vkládací štítek 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808710
-
UCT-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0828746
-
UC-TMF 6 - Značkovače pro svorky 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0809735
-
UCT-TMF 12 - Značkovače pro svorky 0829214
-
UC-TMF 12 - Značkovače pro svorky 0819233
Vaše výhody
8 vstupy pro teplotní senzory
3vodičové připojení u odporových senzorů (Pt 100, Ni 100, Pt 1000, Ni 1000 a jiné)
2 vodičové připojení u termoelektrických článků
Interní a externí zjištění a kompenzace teploty srovnávacích míst (konfigurovatelné)
Jednotlivý proudový vstup 1 A pro měnič součtového proudu pro dohled topného proudu
Snímací interval: 20 ms (pro všechny kanály)
Maximální potlačení 50 Hz/60 Hz
Vysoká přesnost a vysoká odolnost proti rušení
Teplotní stabilita
Měření teploty, napětí a odporu s velmi vysokým rozlišením
Odporové hodnoty (R0) je možné samostatně přednastavit pomocí parametrizace
Parametrizace jednotlivých kanálů probíhá na sobě nezávisle
Diagnostika a ukazatel stavu
Funkce channel-scout pro optické označení kanálu během uvedení do provozu
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno