Jedná se o modul V/V Axioline P určený k použití v modulárním systému V/V Axioline P. Modulem je modulární přístroj V/V, který lze přidat k místní sběrnici Axioline P pro přenos V/V dat vazebnímu členu Axioline P, který je nadřazen stanici. Jako jiskrově bezpečný I/O modul umožňuje tento přístroj přímé připojení jiskrově bezpečných I/O pole ke svornicím modulu. Modul je plně vyměnitelný za provozu a je dovoleno jej vyjmout i pod napětím. Digitální výstupní parametry modulu 24 V DC a 48 mA umožňují připojení až čtyř magneticky ovládaných digitálních výstupních signálů.
AXL P EX IS DO4 SD 24-48 1F
-
Digitální modul
1087077
Axioline P, Digitální výstupní modul, Digitální výstupy: 4, 24 V DC, 48 mA, technologie připojení: 2 vodič, Aktivace magnetu, jiskrově bezpečný, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a zástrčky
Detaily výrobku
IECEx
ID schválení: IECEx UL 20.0044XCCC
ID schválení: 2025122316122298cUL Listed
ID schválení: FILE E196811Seznam UL
ID schválení: FIILE E196811ATEX
ID schválení: DEMKO 20 ATEX 2370XUKCA-EX
ID schválení: UL22UKEX2508XKompatibilní produkty
Vaše výhody
Čtyři digitální řídicí signály 24 V DC – 48 mA s napájením na straně výstupu pro magnetické pohony.
Jiskrově bezpečné digitální výstupy s připojením k zóně 1, zóně 0 nebo oddílu 1
Teplotní rozsah: –40 až +70 °C
Podpora výměny za provozu