Automatizační technika pro PLCnext Technology

Automatizační technika pro PLCnext Technology

Využijte naše široké portfolio automatizační techniky a připravte tak pomocí PLCnext Technology své zařízení na průmyslový internet věcí a Průmysl 4.0. Pracujte s oblíbenými programovacími jazyky, ať už jde o IEC 61131-3 nebo vyšší programovací jazyky jako C/C++, C# nebo MATLAB® Simulink® v reálném čase. Integrujte Open Source Code a aplikace nebo se propojte prostřednictvím cloudových připojení s PLCnext Control.

Go to Product Detail Page for item 2688064
AXL F AI8 1F - Analogový modul
AXL F AI8 1F - Analogový modul
2688064

Axioline F, Analogový vstupní modul, analogové vstupy: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček

Go to Product Detail Page for item 1052434
AXL F AI8 HART XC 1F - Analogový modul
AXL F AI8 HART XC 1F - Analogový modul
1052434

Axioline F, Analogový vstupní modul, Aktivní analogové vstupy: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, varianta pro extrémní podmínky, funkční schopnost HART, funkční schopnost HART, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček

Go to Product Detail Page for item 1185423
EPC 1522 - Edge Device
EPC 1522 - Edge Device
1185423

Průmyslový počítač Industrial Edge PLCnext s procesorem Intel® Celeron® N3350. Toto programovatelné zařízení Edge s malým formátem podporuje IEC 61131-3, MATLAB Simulink, C/C++ a je ideálně vhodné ke konverzi protokolů, záznamu dat a Cloud Computing.

Proč byste měli používat automatizační techniku pro PLCnext Technology:

  • Jednotky PLC v různých výkonových třídách, které jsou optimalizovány pro různé oblasti použití, umožňují dokonalé přizpůsobení vaší automatizační úloze
  • Připojení k různým cloudovým službám, např. Proficloud.io, umožňuje analyzovat data vašich strojů a zařízení z celého světa
  • Pomocí softwaru a aplikací Open Source lze PLCnext Control přizpůsobit vaší konkrétní aplikaci
  • Otevřený operační systém Linux a podpora vyšších programovacích jazyků včetně optimalizovaného vývojového prostředí
  • Individuální rozšiřitelnost funkcí PLC a modularita I/O umožňují automatizační systémy nastavené na míru

Nové produkty

Logo Virtual PLCnext Control
I/O modul na záznam teploty pro systém se vzdálenými vstupy/výstupy Axioline F
Chytré prvky Axioline Smart Element se sériovým rozhraním (RS-232/RS-485) a rozšířeným rozsahem funkcí
Bezpečnost skrze EtherCAT (FSoE)
Axioline Smart Elements – výměnné analogové vstupní a výstupní I*O moduly
Rozšiřující modul PLC pro bezpečnostní aplikace

Virtual PLCnext Control

Efektivní a flexibilní řešení řízení

Virtual PLCnext Control nabízí větší škálovatelnost, flexibilitu a nákladovou efektivitu v automatizaci. Jako software v kontejneru OCI umožňuje bezproblémovou integraci, spojují bezpečnost provozní technologie a informační technologie a zvyšuje hardwarovou nezávislost vašeho řešení řízení.

Hlavní vlastnosti

  • Systémová architektura založená na otevřeném ekosystému PLCnext Technology
  • Programování podle normy IEC 61131-3 a vyšší programovací jazyky jako C++, C# a Matlab
  • Řadič a / nebo zařízení PROFINET
  • Konfigurace přes webovou správu
  • Virtual PLCnext Control v kontejneru OCI

Vaše výhody

  • Softwarový řídicí systém s otevřenou architekturou PLCnext Technology
  • Snadná škálovatelnost a přizpůsobení novým požadavkům bez nutnosti fyzického dovybavení
  • Přímé připojení k IT systémům, cloudovým službám a platformám IIoT pro datově řízené aplikace
  • Minimalizuje investiční náklady, protože není zapotřebí žádný speciální hardware
  • Maximální kybernetická bezpečnost díky kontejnerové technologii

I/O modul pro záznam teploty

Připojení odporového teplotního čidla

Modul je určen k použití v rámci I/O stanice Axioline F. Slouží k záznamu signálů z odporových teplotních čidel v prostředí s nebezpečím výbuchu, v zóně 0 a 1. Modul podporuje všechna běžná platinové a niklové snímače.

Hlavní vlastnosti

  • 8 analogových vstupních kanálů pro připojení odporových teplotních čidel (RTD)
  • Lineární vstupy až 10 kΩ
  • Rozšířený teplotní rozsah –40 °C ... +70 °C
  • Jiskrově bezpečné vstupy
  • Připojení snímačů 2, 3 a 4vodičovou technologií

Vaše výhody

  • Splňuje požadavky jakékoli aplikace s připojením všech běžných odporových teplotních čidel a lineárních odporových vstupů
  • Flexibilita aplikací a větší vzdálenosti snímačů díky použití 2, 3 a 4vodičové technologie
  • Vysoká spolehlivost díky rozšířenému teplotnímu rozsahu
  • Připojení k odporovým teplotním čidlům v zónách 0 a 1

I/O modul se sériovým rozhraním

Varianty s rozšířenou funkčností

Tyto chytré prvky Axioline Smart Elements umožňují provoz běžných periferních zařízení se sériovým rozhraním na sběrnicovém systému. Na sériovém rozhraní je přitom možná přenosová rychlost až 230 400 bit/s. Podporován je mimo jiné protokol Modbus/RTU.

Hlavní vlastnosti

  • Jeden sériový vstupní a výstupní kanál
  • Rozhraní RS -485 nebo rozhraní RS 232
  • Nastavitelný počet datových bitů, stop bitů a parity
  • Podpora různých protokolů
  • Podpora klienta a serveru Modbus/RTU
  • V jednom cyklu lze přenést 61 bajtů dat sériového rozhraní

Vaše výhody

  • Rychlé načítání dat přenášených přes sériové rozhraní
  • Cílené filtrování telegramů Modbus/RTU pomocí nastavitelného filtru adres
  • Optimální přizpůsobení reakční době serverů Modbus/RTU
  • Výrazná úspora místa v rozvaděči díky modulárně kombinovatelnému I/O systému

Bezpečnost skrze EtherCAT (FSoE)

Axioline Smart Elements

Nové prvky Axioline Smart Elements s certifikací TÜV umožňují bezpečnou komunikaci přes EtherCAT (FSoE).
Prvky Axioline Smart Elements jsou zásuvné moduly nezávislé na systému bez komunikace na sběrnici. Jediný element má pouze funkci V/V. Pouze v kombinaci s matiční deskou, která funguje jako adaptér, se realizuje komunikace na sběrnici pro příslušný I/O systém.

Hlavní vlastnosti

  • 8 bezpečných digitálních vstupů se 2 testovacími impulsy
  • Čtyři bezpečné digitální výstupy až 2 A

Vaše výhody

  • Bezpečná komunikace přes EtherCAT (FSoE)
  • Certifikát TÜV pro nejvyšší bezpečnostní požadavky až do SIL 3 / PL e
  • Výrazná úspora místa v rozvaděči díky modulárně kombinovatelnému I/O systému
  • Zkrácení doby zapojení díky technologii push-in
  • Jednoduchá signalizace stavu pomocí LED

Analogové vstupní a výstupní moduly

Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements lze integrovat do rozhraní Smart Element. Jsou vhodné pro všechny řídicí jednotky řady PLCnext Control a vazební členy sběrnice Axioline F. Nové I/O moduly umožňují provoz čtyř analogových signálů -10 V až +10 V.

Hlavní vlastnosti

  • 4 analogové výstupní kanály
  • Rozsah signálu: -10 V až 10 V
  • 4 analogové vstupní kanály
  • Rozsah signálu: -10 V až 10 V

Vaše výhody

  • Čtyři analogové kanály v kompaktním pouzdře
  • Výrazná úspora místa v rozvaděči díky modulárně kombinovatelnému I/O systému
  • Zkrácení doby propojení díky technologii push-in
  • Jednoduchá signalizace stavu pomocí LED

Rozšiřující modul PLC pro bezpečnostní aplikace

AXC F XT SPLC 3000

Modul představuje rozšíření PLC pro PLCnext Control. Připojuje se na levé straně řídicí jednotky. Tím se rozšiřuje portfolio hardwaru PLCnext Technology o výkonné bezpečnostní PLC pro sítě PROFIsafe a pro nejvyšší požadavky na funkční bezpečnost.

Hlavní vlastnosti

  • PROFIsafe F-Host pro komunikaci až s 300 F-zařízeními
  • Integrované F-zařízení PROFIsafe
  • Šířka: 100 mm
  • SCPU Arm® Cortex® A9 a A8 s frekvencí 800 MHz a 600 MHz pro maximální výkon

Vaše výhody

  • Plně integrováno do technologie PLCnext Technology
  • Programovatelné s pomocí PLCnext Engineer
  • Maximální modularita s bezpečnostními vstupy/výstupy
  • Souběžná komunikace jako F-Host a F-Device v sítích PROFIsafe

PLCnext Control konstrukční řady Axiocontrol

Škálovatelné PLCnext Control v různých výkonových třídách

Otevřená a inovativní – modulární PLCnext Control konstrukční řady Axiocontrol

Společnost Phoenix Contact nabízí programovatelné řídicí jednotky PLC z robustní konstrukční řady Axiocontrol v různých výkonových třídách pro PLCnext Technology. Jsou navrženy pro programování ve vyšších programovacích jazycích, ale také v klasickém programovacím jazyce IEC 61131-3.
Programovatelné řídicí jednotky PLC lze rozšířit o moduly pro I/O systémy IP20 Axioline a Inline. Navíc můžete PLCnext Control AXC F 2152 a AXC F 3152 rozšířit také na levé straně o další hardwarové funkce, např. o další ethernetový port nebo o bezpečnostní funkce a funkce umělé inteligence.

Bezpečnost ovladače je postavena na spolehlivé platformě Trusted Platform Modul (TPM), ve které lze ukládat také certifikáty uživatele. Řídicí jednotky této konstrukční řady jsou prvními jednotkami PLC, které získaly certifikaci udělenou zkušebnou TÜV-Süd dle IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile v kombinaci s IEC 62443-4-2. Tím je potvrzeno, že při vývoji PLCnext Control byl plně aplikován Secure Development Life Cycle. Certifikace produktu podle IEC 62443-4-1/-4-2 ukazuje, že byl produkt bezpečně vyvinut a poskytuje informaci o tom, které technické bezpečnostní požadavky byly realizovány. Aktivací bezpečnostního profilu získáte navíc přístup k široké škále funkcí bezpečnostního stupně 2 (SL2).

Vysoce výkonná PLCnext Control

Vysoce výkonná PLCnext Control

Bezpečně a redundantně – PLCnext Control pro velké sítě

S vysoce výkonnými řídicími jednotkami pro PLCnext Technology realizujete mimo jiné Automatizační aplikace, které kladou mimořádné nároky na bezpečnost nebo dostupnost. U aplikací na vysoké bezpečnostní úrovni se můžete plně spolehnout na naše bezpečnostní řídicí jednotky do úrovně SIL 3. Spojují nejvyšší bezpečnost danou dvojicí nezávislých CPU s vysoce výkonným čtyřjádrovým systémem, který může obsluhovat velmi rozsáhlé sítě až s 300 oprávněnými uživateli.

Pomocí redundantní automatizační techniky zkrátíte prostoje, práce bude hospodárnější a navíc zabráníte ohrožení např. v tunelech nebo na letištích. Integrovaná funkce redundance založená na optických vláknech umožňuje proces bez přerušení při výpadku nebo výměně řídicí jednotky. Řídicí jednotka RFC pracuje na bázi PROFINET a díky AutoSync Technology automaticky vytváří redundantní systém.

Obě jednotky RFC disponují snadným rozhraním operátora s vylepšenou manipulací díky rezistivnímu dotykovému povrchu. To zajišťuje vysoký dohled.
S integrovaným serverem OPC UA jsou programovatelné řídicí jednotky již dnes připraveny na budoucí požadavky díky standardizovanému komunikačnímu protokolu.

PLCnext Control pro Edge Computing Use Cases

PLCnext Control pro aplikace Edge ve dvou výkonových třídách

Soustředění dat a kompaktnost – PLCnext Control pro Edge-Computing

Pro optimální využívání dat z terénu na základě cloudu poskytuje PLCnext Control pro aplikace Edge možnost vytvářet inteligentní řešení IoT-Edge. Vyplňují tak mezeru mezi světem IT a světem OT. Technologie PLCnext Technology umožňuje snadnou integraci do stávajících infrastruktur IT.

Předinstalované softwarové nástroje jako Node-RED, lokální databáze Time-Series a jednoduché cloudové připojení zkrátí dobu vývoje a přípravy. Zpracování dat fyzicky blíže uživateli poskytuje rychlou a bezpečnou výměnu informací bez latence. Jednoduchou a bezpečnou správu zajištuje integrovaný nástroj webové správy. Zařízení Edge je navíc mimořádně kompaktní a pasivně chlazené v celokovovém pouzdru.

Ilustrace virtuálního PLC s cloudem a produkty

Virtual PLCnext Control – budoucnost automatizace

Nové portfolio produktů Virtual PLCnext Control přináší revoluci v průmyslové automatizaci, neboť zavádí řídicí jednotky založené na softwaru v podobě kontejnerů OCI. Tato technologie umožňuje abstrahovat úlohy řízení od fyzických přístrojů a provádět je na výkonných počítačových architekturách, což nabízí flexibilitu, škálovatelnost a nákladovou efektivitu. Virtual PLCnext Control nabízí prostředí s funkcemi a možnostmi programování, jež jsou důvěrně známé také z hardwarových řídicích jednotek PLCnext Control. Mezi největší výhody patří životní cyklus softwarových produktů nezávislý na hardwaru, konvergence IT a OT, škálovatelnost zdrojů a jednoduchá údržba a aktualizace prostřednictvím osvědčených procesů správy IT. Díky těmto vlastnostem představuje Virtual PLCnext Control perspektivní řešení průmyslové automatizace.

Startovací sada PLCnext Technology
Začněte nyní s PLCnext Technology!

Vstupte do otevřeného světa PLCnext Technology a nechte se překvapit funkčností, ovládáním a mimořádnou výkonností. Příjemnou zábavu a hodně úspěchů při programování.

Ke startovací sadě
Startovací sada PLCnext Technology
Automatizační systém s jednotkou PLCnext Control a různými I/O

Automatizační systém s jednotkou PLCnext Control a různými I/O

Vysoká modularita automatizačního systému s I/O

Potřebujete I/O pro automatizační systémy? Díky rozsáhlému portfoliu modulů I/O lze na stavebnicovém principu vytvořit stanice PLC, které optimálně realizují požadavky dané aplikace. K jednotce PLCnext Control konstrukční řady Axiocontrol poté řadíte blokově modulární moduly I/O produktové řady Axioline F a také Axioline Smart Elements flexibilně sestavitelné na nejužším prostoru. Portfolio I/O zahrnuje vedle digitálních a analogových modulů také nejrůznější funkční moduly. Některé moduly Axioline F existují navíc jako varianty pro mimořádně náročné podmínky okolního prostředí.

Dnes již automatizujete svá zařízení pomocí systému I/O Inline od společnosti Phoenix Contact a chcete v budoucnu využívat další výhody a přejít na ekosystém PLCnext Technology. Adaptérová svornice Inline umožňuje jednoduše přestavět stávající stanici I/O na PLCnext Control a tím postupně modernizovat stávající systém.
Výběr vhodných funkcí I/O i projektování stanic I/O probíhá bezchybně a rychle pomocí softwaru Project+.

Rozšíření SPS pro bezpečnost, ethernet a INTERBUS

Rozšíření SPS pro bezpečnost, ethernet a INTERBUS

Funkční rozšíření PLCnext Control

Rozšiřte funkčnost své jednotky PLCnext Control (AXC F 2152 nebo AXC F 3152) např. o bezpečnostní a ethernetový modul nebo modul UI, který je zleva připojený k řídicí jednotce. Je tak k dispozici dodatečné ethernetové rozhraní nebo je vaše řídicí jednotka optimalizována pro aplikace s umělou inteligencí a pro strojové učení. Rozšíření PROFIsafe připojitelné zleva je plnohodnotnou bezpečnostní programovatelnou řídicí jednotkou, která rozšíří rozsah funkcí vaší jednotky PLCnext Control pro bezpečné aplikace až do SIL 3. Připojte ke své jednotce SPS až tři moduly pomocí dalšího rozšiřujícího modulu.

Používejte další součásti ekosystému PLCnext Technology

PLCnext Engineer
Programátor za notebookem
Notebook se zobrazeným PLCnext Store na obrazovce
PLCnext Engineer

S flexibilní softwarovou platformou PLCnext Engineer získáte bezplatný software, který v jednom nástroji spojuje všechny inženýrské úlohy pro PLCnext Control. Tento software umožňuje provádět kofiguraci, programování dle IEC 61131-3, bezpečnostní programování, vizualizaci a také diagnostiku a pomocí doplňků jej lze rozšířit o další funkce a rozhraní.
PLCnext Engineer nabízí možnost integrovat programy vyšších programovacích jazyků nebo modely MATLAB® Simulink® a uvést je do provozu a spravovat v PLCnext Control. Tímto způsobem se kód vyššího programovacího jazyka pohodlně začlení do standardní automatizace.

Přejít na software
Programátor za notebookem

Díky jednoduché cloudové integraci, možnosti využití open-source softwaru a neustále rostoucímu know-how členů PLCnext Community tak můžete využívat výhod nových forem spolupráce. Využívejte informace, podporu a užitečné zdroje prostřednictvím PLCnext Technology. Nebo položte ve fóru dotaz a získáte odpovědi od našich odborníků nebo dalších uživatelů. Vyhledejte si FAQ, prohlédněte si instruktáže, využijte naši přítomnost na GitHubu, Instagramu a LinkedInu. Přečtěte si na MakersBlog o napínavých aplikacích nebo zjistěte další informace prostřednictvím Branchentrends a Use Cases.

Ke komunitě
Notebook se zobrazeným PLCnext Store na obrazovce

PLCnext Store nabízí softwarové aplikace, se kterými můžete přímo a jednoduše rozšířit funkce PLCnext Control. Otevřenost obchodu také umožňuje třetím stranám nabízet k prodeji vámi vyvinuté aplikace. S PLCnext Store získáte celou řadu aplikací pro každé použití – od softwarových knihoven pro zrychlené programování až po předem naprogramované aplikace, k jejichž používání nepotřebujete žádné znalosti programování.

Přejít do obchodu PLCnext Store
Elektronický dokument
Nový elektronický dokument pojednávající o řešení PLCnext Technology

S tímto prvním interaktivním elektronickým dokumentem o technologii PLCnext Technology budete mít všechny potřebné informace na jednom místě.
V tomto elektronickém dokumentu naleznete také tlačítka, která umožňují další interakci. Nechte se inspirovat zajímavými případy použití. Prohlédněte si náš hardware blíže pomocí 3D obrázků. Více informací o produktech a o všech čtyřech částech ekosystému najdete v našem internetovém obchodě. K dispozici je také velký počet souvisejících odkazů a vložených videozáznamů ke všem vašim oblíbeným tématům.

K elektronickému dokumentu
Elektronický dokument PLCnext Technology