AXL F AI8 HART XC 1F - Analogový modul
1052434

Axioline F, Analogový vstupní modul, Aktivní analogové vstupy: 8 (HART), 4 mA ... 20 mA, technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, varianta pro extrémní podmínky, funkční schopnost HART, funkční schopnost HART, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Aktivní analogový vstupní modul
Zajišťování proudu až pro 8 pasivních analogových vstupních signálů podporujících HART
Cyklický přístup k PV, SV, TV, QV a smyčkovému proudu
Rozsah proudu: 4 mA ... 20 mA
Použitelný za extrémních okolních podmínek
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +70 °C (viz kapitola „Úspěšné testování: použití za extrémních podmínek okolí“ v datovém listu)