Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F. Slouží k zachycení analogových signálů napětí a proudu.
    
  
  AXL F AI8 1F
   - 
  Analogový modul
    
      2688064
      
      
    
  
      Axioline F, Analogový vstupní modul, analogové vstupy: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, technologie připojení: 2 vodič, přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s, krytí: IP20, včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček
      Zdarma ke stažení.
      Soubory ke stažení
    
  Detaily výrobku
LR
ID schválení: LR2480202TA-02PRS
ID schválení: TE/1020/880590/21BSH
ID schválení: 840RINA
ID schválení: ELE008423XG001ABS
ID schválení: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID schválení: E238705Kompatibilní produkty
Vaše výhody
8 analogových, bipolárních vstupních kanálů pro volitelné připojení signálů napětí a proudu
        Připojení senzorů 2vodičovou technikou
        Rozsahy napětí: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
        Rozsahy proudu: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
        Uložený typový štítek přístroje