Modul je určen k použití v rámci stanice Axioline F. Dva na sobě nezávisle pracující kanály nabízí možnost pulsně šířkové modulace (PWM) výstupních signálů. Modul podporuje provozní režimy pulsně šířkové modulace (PWM), generátor impulsů a Push Pull výstup.
AXL F PWM2 1H
-
Funkční modul
1007352
Axioline F, Funkční modul, pulsně šířková modulace; přenosová rychlost v místní sběrnici: 100 MBit/s; krytí: IP20; Pulsně šířková modulace; Rozsah dodávky: včetně modulu patice sběrnice a Axioline F zástrček
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
2 nezávislé kanály
Výstup signálů 5 V nebo 24 V
Výstup Push-Pull
Jmenovitý proud na každý výstup: 500 mA (při 24 V DC), 10 mA (při 5 V DC)
Frekvenční výstup (0 Hz ... 65535 Hz)
Možnost nastavení frekvence pomocí děličky (1 Hz, 0,1 Hz, 0,01 Hz)
Rozlišení šířky impulsu nastavitelné pomocí děliče (1 ms, 0,1 ms, 0,01 ms)
Možnost nastavení spínacího poměru (0 % ... 100 %)
Uložený typový štítek přístroje