AXL SE AO4 U 0-10 - Analogový modul
1088126

Axioline Smart Elements, Analogový výstupní modul, Analogové výstupy: 4, 0 V ... 10 V, technologie připojení: 2 vodič, krytí: IP20

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

4 analogové výstupní signály
Připojení aktorů 2vodičovou technikou
Rozsah napětí: 0 V ... 10 V
Datový formát: normované zobrazení
Rozlišení: 12 bitů
Parametrizovatelné chování náhradních hodnot pro každý výstup
Uložený typový štítek přístroje