AXL SE IOL4 - Komunikační modul
1088132

Axioline Smart Elements, Master IO-Link, porty IO-Link Class A: 4, typ připojení: Svorky Push-in, technologie připojení: 3 vodič, krytí: IP20

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Vaše výhody

Připojení čtyř zařízení IO-Link
Alternativně: Připojení jednoho digitálního snímače nebo akčního členu k jednomu portu
Připojení přístrojů IO-Link pomocí 3vodičové technologie
Připojení senzorů 3vodičovou technikou
Připojení aktorů 2- a 3vodičovou technikou
Master zajišťuje ukládání údajů o parametrech
Specifikace IO-Link V1.1.2
Lze parametrizovat chování náhradních hodnot vstupů a výstupů každého portu
Podporuje IOL-CONF
Uložený typový štítek přístroje