Primárně taktovaný napájecí zdroj UNO POWER pro montáž na nosnou lištu, vstup: 1fázový, výstup: 12 V DC / 100 W
Napájecí zdroje se základními funkcemi
Napájecí zdroje UNO POWER jsou díky své vysoké hustotě výkonu a účinnosti dokonalým řešením pro průmyslové aplikace. Kompaktní přístroje s výkonem od 25 do 960 W spolehlivě napájejí trvalé zátěže v centralizovaných i decentralizovaných instalacích. Nová, obzvláště úzká generace napájecích zdrojů UNO POWER s výkonem až 90 W zaujme také technikou připojení push-in a rozšířeným rozsahem napětí až do 277 V AC.
Primárně taktovaný napájecí zdroj UNO POWER pro montáž na nosnou lištu, vstup: 1fázový, výstup: 5 V DC / 40 W
Primárně taktovaný napájecí zdroj UNO POWER pro montáž na nosnou lištu, vstup: 1fázový, výstup: 15 V DC / 100 W
Primárně taktovaný napájecí zdroj UNO POWER pro montáž na nosnou lištu, vstup: 1fázový, výstup: 15 V DC / 55 W
Primárně taktovaný napájecí zdroj UNO POWER pro montáž na nosnou lištu, vstup: 1fázový, výstup: 24 V DC / 90 W
Primárně taktované napájení UNO POWER pro montáž na nosnou lištu, IEC 60335-1, vstup: 1fázový, výstup: 24 V DC / 100 W
Primárně taktované napájení UNO POWER pro montáž na nosnou lištu, IEC 60335-1, vstup: 1fázový, výstup: 12 V DC / 55 W
Vaše výhody
- Optimální napájení 1fázových zařízení
- Úspora místa v rozvaděči díky malé konstrukční šířce
- Úspora energie díky účinnosti až 95 %
- Venkovní instalace a spolehlivé spuštění přístrojů při teplotách –40 °C
- Jednoduchá systémová diagnostika výstupního napětí pomocí spínacího kontaktu bez napětí země a LED ukazatele DC OK
Nové produkty
Animace produktu
Napájecí zdroj UNO POWER s přípojkou push-in
Vývoj nové generace napájecích zdrojů UNO POWER pro decentralizované napájení malým výkonem pokračoval důsledně dál. Přístroje jsou nyní až o 36 % kompaktnější. Dosahují navíc účinnosti přes 95 %.
Napájecí zdroj 2. generace s výkonem 90 W má nyní konstrukční šířku pouze 35 mm, a je tedy o 20 mm užší než napájecí zdroj předchozí generace.
Technika připojení push-in nyní výrazně usnadňuje manipulaci a snižuje náročnost propojení.
Porovnání napájecích zdrojů UNO POWER Rozhodněte se, který napájecí zdroj UNO POWER vyhovuje vašim požadavkům:
Nové napájecí zdroje UNO POWER s přípojkou push-in jsou ideální pro decentralizovanou instalaci v městské infrastruktuře. Díky širokému teplotnímu rozsahu a splnění velkého soboru norem lze přístroje flexibilně používat.
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
UNO POWER 24 DC / 30 W | UNO POWER 24 DC / 60 W | UNO POWER 24 DC / 90 W | UNO POWER 12 DC / 30 W | |
Rozsah vstupního napětí | od 100 V AC do 277 V AC od 110 V DC do 250 V DC |
od 100 V AC do 277 V AC od 110 V DC do 250 V DC |
od 100 V AC do 277 V AC od 110 V DC do 250 V DC |
od 99 V AC do 277 V AC od 110 V DC do 250 V DC |
Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 12 V DC |
Oblast nastavení výstupního napětí | od 24 V DC do 29 V DC | od 24 V DC do 29 V DC | od 24 V DC do 29 V DC | od 10 V DC do 18 V DC |
Jmenovitý výstupní proud (I~N~) | 1,25 A | 2,5 A | 3,75 A | 2,5 A |
Výstupní výkon (P~N~) | 30 W | 60 W | 90 W | 30 W |
Účinnost | typ. 91,9 % (230 V AC) | typ. 93 % (230 V AC) | typ. 95 % (230 V AC) | typ. 89,7 % (230 V AC) |
Rozměry zboží (Š × V ×H) | 21 × 90 × 90 mm | 30 × 90 × 90 mm | 35 × 90 × 90 mm | 21 × 90 × 90 mm |
Přejít k produktu | Přejít k produktu | Přejít k produktu | Přejít k produktu |
Energetická účinnost vs. náklady při používání napájecích zdrojů UNO POWER
Maximální energetická účinnost
Při používání napájecích zdrojů UNO POWER ušetříte ve srovnání s běžně prodávanými produkty mnoho energie díky optimalizované účinnosti a nižším ztrátám při chodu naprázdno pod 0,3W. S účinností až 95 % při jmenovité zátěži se přemění pouze minimum elektrické energie na nežádoucí tepelnou energii.
Čelní pohled na napájecí zdroj UNO POWER
Kompaktní a výkonný do 960 W
Napájecí zdroje UNO POWER s výkonem od 120 do 960 W poskytují vysoký výkon na malém prostoru. Díky malé konstrukční šířce a přímému napojení na sousední komponenty efektivně šetří místo v rozvaděči. Výstupní napětí v rozmezí od 24 do 28 V DC lze nastavovat potenciometrem.
- 24 V DC / 5 A pro 120 W při konstrukční šířce 35 mm
- 24 V DC / 10 A pro 240 W při konstrukční šířce 45 mm
- 24 V DC / 20 A pro 480 W při konstrukční šířce 59 mm
- 24 V DC / 40 A pro 960 W při konstrukční šířce 126 mm
Napájecí zdroj UNO POWER
Široký výběr produktů
Napájecí zdroje UNO POWER nabízejí několik výkonových tříd od 25 do 960 W s výstupním napětím od 5 do 48 V DC. Napájecí zdroj UNO POWER umožňuje vstupní napětí od 85 do 305 V AC a díky tomu pracuje spolehlivě také při kolísání napětí napájecí sítě. Při vstupním napětí od 264 do 575 V AC se používá přístroj 2 AC s 24 V a 90 W.
UNO POWER – Široká škála možností použití
Rozmanité možnosti použití
Některá zařízení UNO POWER mají certifikát dle UL 1310/508 Listed Class 2. Zařízení s výkonem 25 až maximálně 90 W jsou proto vhodná zejména pro použití na amerických trzích.
Díky velké rozmanitosti produktů a širokému teplotnímu rozsahu od -25 °C do +70 °C (spuštění zařízení při -40 °C) jsou napájecí zdroje UNO POWER flexibilně použitelné. Zařízení se vyznačují také mimořádně vysokou odolností proti vibracím a vysokou odolností v oblasti elektromagnetické kompatibility.