Napájecí zdroje UNO POWER se základními funkcemi
Kompaktní napájecí zdroje UNO POWER jsou díky vysoké hustotě výkonu ideálním řešením především v kompaktních rozvaděčích pro zátěž do 240 W. Síťové zdroje jsou k dispozici v různých výkonových třídách a konstrukčních šířkách. Díky vysokému stupni účinnosti a nízkým ztrátám při chodu na prázdno docílíte vysoké energetické účinnosti.
UNO-PS/1AC/15DC/100W
-
Zdroj napájení
2903002
Primárně taktovaný napájecí zdroj UNO POWER pro montáž na nosnou lištu, vstup: 1fázový, výstup: 15 V DC / 100 W
Detaily výrobku
AC provoz | |
vstupní rozsah jmenovitého napětí | 100 V AC ... 240 V AC |
Rozsah vstupního napětí | 85 V AC ... 264 V AC |
Rozsah vstupního napětí AC | 85 V AC ... 264 V AC |
Druh napájecího napětí | AC |
Proudový ráz při zapínání | < 30 A (typ.) |
Integrál proudového rázu při zapínání (I2t) | < 1,5 A2s (typ.) |
Frekvenční rozsah (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Doba zálohování při výpadku sítě | > 20 ms (120 V AC) |
> 85 ms (230 V AC) | |
Příkon | typ. 2,19 A (100 V AC) |
typ. 1,13 A (240 V AC) | |
Příkon jmenovitého výkonu | 206,3 VA |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepětí následkem přechodových jevů; Varistor |
Faktor výkonu (cos phi) | 0,54 |
Doba sepnutí typická | < 1 s |
Vstupní zabezpečení | 4 A (pomalá reakce, interní) |
Výběr vhodné pojistky pro ochranu vstupu | 6 A ... 16 A (Charakteristika B, C, D, K) |
účinnost | typ. 89 % (120 V AC) |
typ. 89 % (230 V AC) | |
Výchozí charakteristika | HICCUP |
Jmenovité výstupní napětí | 15 V DC |
Jmenovitý výstupní proud (IN) | 6,67 A (-25 °C ... 55 °C) |
Snížení výkonu | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Pevnost zpětného napájení | < 25 V DC |
Ochrana před přepětím na výstupu (OVP) | ≤ 25 V DC |
pravidelná odchylka | < 1 % (změna zátěže staticky 10 % ... 90 %) |
< 4 % (Dynamická změna zatížení 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,1 % (změna vstupního napájecího napětí ±10 %) | |
Zbytkové vlnění | < 75 mVSS (při jmenovitých hodnotách) |
Zkratuvzdorný | ano |
Výstupní výkon | 100 W |
Ztráta výkonu běh naprázdno maximální | < 0,4 W |
Ztráta výkonu jmenovitá zátěž maximální | < 12 W |
Doba náběhu | < 0,5 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Doba odpovědi | < 2 ms |
Paralelní zapojitelnost | ano, k redundanci a zvýšení výkonu |
Sériová schopnost přepínání | ano |
Vstup | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou, min. | 0,2 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou max. | 2,5 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky, min. | 0,2 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky max. | 2,5 mm² |
Průřez vodiče AWG min. | 24 |
Průřez vodiče AWG max. | 14 |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Utahovací moment min. | 0,5 Nm |
Utahovací moment max | 0,6 Nm |
Výstup | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou, min. | 0,2 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou max. | 2,5 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky, min. | 0,2 mm² |
Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky max. | 2,5 mm² |
Průřez vodiče AWG min. | 24 |
Průřez vodiče AWG max. | 14 |
Délka odizolování | 8 mm |
Utahovací moment min. | 0,5 Nm |
Utahovací moment max | 0,6 Nm |
Signalizační režimy | LED |
Počet fází | 1 |
Izolační napětí vstup/výstup | 4 kV AC (typová zkouška) |
3 kV AC (Kusová zkouška) |
Typ produktu | Elektrické napájení |
Produktová řada | UNO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 727000 h (40 °C) |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | II (v uzavřeném rozvaděči) |
Stupeň znečištění | 2 |
Šířka | 55 mm |
Výška | 90 mm |
Hloubka | 84 mm |
Montážní rozměr | |
Instalační vzdálenost vpravo/vlevo | 0 mm / 0 mm |
Instalační vzdálenost nahoře/dole | 30 mm / 30 mm |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | připojitelný: horizontálně 0 mm, vertikálně 30 mm |
Montážní poloha | vodorovná nosná lišta NS 35, EN 60715 |
Ochranné lakování | ne |
Třída hořlavosti dle UL 94 (pouzdro / svorky) | V0 |
Materiál pouzdra | Plast |
Materiál pouzdra | PC |
Materiál zámku patky | POM (Polyoxymethylene) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C snížení výkonu: 2,5 %/K) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Třída klimatu | 3K22 (podle EN 60721-3-3) |
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 95 % (při 25 °C, bez kondenzace) |
Šok | 18 ms, 30g, na prostorový směr (podle IEC 60068-2-27) |
Vibrace (provozní) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm (podle IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Norma - omezení síťové vyšší harmonické proudy | EN 61000-3-2 |
Norma - Elektrická bezpečnost | IEC 62368-1 (SELV) |
Norma - bezpečné malé napětí | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
Norma - bezpečné oddělení | DIN VDE 0100-410 |
Norma - bezpečnost transformátorů | EN 61558-2-16 |
Atest - požadavek polovodičového průmyslu vzhledem k výpadkům napětí sítě | EN 61000-4-11 |
Poklesy napětí sítě | |
Označení normy | Požadavek polovodičového průmyslu týkající se výpadků napětí sítě |
Normy/předpisy | SEMI F47 - 0706 (180 V AC) |
CSA | CAN/CSA-C22.2 č. 60950-1-07 |
CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
CAN/CSA-C22.2 č. 213 třída I, divize 2, skupiny A, B, C, D T4A (Hazardous Location) | |
Schválení UL | UL/C-UL uvedeno UL 508 |
UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4A (Hazardous Location) | |
Osvědčení UL/C-UL: UL 60950-1 | |
Shoda/schválení | |
SIL podle IEC 61508 | 0 |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NSR 2014/35/EU |
Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na vyzařování rušení | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na odolnost proti rušení | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Vybíjení statické elektřiny | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Kontaktní výboje | 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Vzdušné výboje | 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Poznámka | kritérium B |
Elektromagnetické VF pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetické VF pole | |
Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 1 GHz |
Síla testovacího pole | 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Frekvenční rozsah | 1 GHz ... 6 GHz |
Síla testovacího pole | 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Poznámka | kritérium A |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Vstup | 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
Výstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) |
Poznámka | kritérium B |
Přepětí (surge) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
Přepětí (surge) | |
Vstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - symetrický) |
4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) | |
Výstup | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - symetrický) |
2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) | |
Poznámka | kritérium B |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Vstup/výstup | nesymetrický |
Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Poznámka | kritérium A |
Napětí | 10 V (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Poklesy napětí | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-11 |
Napětí | 230 V AC |
Frekvence | 50 Hz |
Pokles napětí | 70 % |
Počet cyklů | 25 cyklů |
Dodatečný text | Třída 3 |
Poznámka | kritérium A |
Pokles napětí | 40 % |
Počet cyklů | 10 cyklů |
Dodatečný text | Třída 3 |
Poznámka | kritérium A |
Pokles napětí | 0 % |
Počet cyklů | 1 cyklus |
Dodatečný text | Třída 3 |
Poznámka | kritérium A |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
Rádiové rušivé napětí dle EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
Rádiové rušivé záření dle EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
Kritéria | |
Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
Objednací číslo | 2903002 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CMP |
Kód výrobku | CMPU19 |
GTIN | 4046356808712 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 398,7 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 340 g |
Číslo celní sazby | 85044095 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 3b49954d-3f31-40c7-92d4-cb25b7842f55 |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 6,555 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Flexibilní montáž jednoduchým připevněním na nosnou lištu
Více místa v rozvaděči s hustotou výkonu větší až o 20 %
Maximální energetická účinnost s účinností více než 90 % a díky extrémně nízkým ztrátám při chodu naprázdno méně než 0,3 W
Venkovní instalace možná díky teplotnímu rozsahu od -25 °C ... +70 °C
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno