Napájecí zdroje UNO POWER se základními funkcemi
Kompaktní napájecí zdroje UNO POWER jsou díky vysoké hustotě výkonu ideálním řešením především v kompaktních rozvaděčích pro zátěž do 240 W. Síťové zdroje jsou k dispozici v různých výkonových třídách a konstrukčních šířkách. Díky vysokému stupni účinnosti a nízkým ztrátám při chodu na prázdno docílíte vysoké energetické účinnosti.
UNO-PS/1AC/24DC/90W/C2LPS
-
Zdroj napájení
2902994
Primárně taktovaný napájecí zdroj UNO POWER pro montáž na nosnou lištu, vstup: 1fázový, výstup: 24 V DC / 90 W
Detaily výrobku
| AC provoz | |
| vstupní rozsah jmenovitého napětí | 100 V AC ... 240 V AC |
| Rozsah vstupního napětí | 85 V AC ... 264 V AC |
| Rozsah vstupního napětí AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| Druh napájecího napětí | AC |
| Proudový ráz při zapínání | < 40 A (typ.) |
| Integrál proudového rázu při zapínání (I2t) | < 1,5 A2s (typ.) |
| Frekvenční rozsah AC | 50 Hz ... 60 Hz |
| Frekvenční rozsah (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Doba zálohování při výpadku sítě | > 25 ms (120 V AC) |
| > 100 ms (230 V AC) | |
| Příkon | typ. 1,8 A (100 V AC) |
| typ. 0,8 A (240 V AC) | |
| Příkon jmenovitého výkonu | 206,6 VA |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepětí následkem přechodových jevů; Varistor |
| Faktor výkonu (cos phi) | 0,49 |
| Doba sepnutí typická | < 1 s |
| Vstupní zabezpečení | 3,15 A (pomalá reakce, interní) |
| Výběr vhodné pojistky pro ochranu vstupu | 6 A ... 16 A (Charakteristika B, C, D, K) |
| účinnost | typ. 88 % (120 V AC) |
| typ. 88 % (230 V AC) | |
| Výchozí charakteristika | HICCUP |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
| Jmenovitý výstupní proud (IN) | 3,75 A (-25 °C ... 55 °C) |
| Snížení výkonu | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Pevnost zpětného napájení | ≤ 35 V DC |
| Ochrana před přepětím na výstupu (OVP) | ≤ 35 V DC |
| pravidelná odchylka | < 1 % (změna zátěže staticky 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Dynamická změna zatížení 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
| < 0,1 % (změna vstupního napájecího napětí ±10 %) | |
| Zbytkové vlnění | < 45 mVSS (při jmenovitých hodnotách) |
| Zkratuvzdorný | ano |
| Výstupní výkon | 90 W |
| Ztráta výkonu běh naprázdno maximální | < 0,5 W |
| Ztráta výkonu jmenovitá zátěž maximální | < 12 W |
| Doba náběhu | < 0,5 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Doba odpovědi | < 2 ms |
| Paralelní zapojitelnost | ne |
| Sériová schopnost přepínání | ne |
| Vstup | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
| Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou, min. | 0,2 mm² |
| Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou max. | 2,5 mm² |
| Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky, min. | 0,2 mm² |
| Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky max. | 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG min. | 24 |
| Průřez vodiče AWG max. | 14 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment min. | 0,5 Nm |
| Utahovací moment max | 0,6 Nm |
| Výstup | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Min. průřez vodiče, tuhý | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, tuhý | 2,5 mm² |
| Min. průřez vodiče, ohebný | 0,2 mm² |
| Max. průřez vodiče, ohebný | 2,5 mm² |
| Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou, min. | 0,2 mm² |
| Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou max. | 2,5 mm² |
| Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky, min. | 0,2 mm² |
| Jeden vodič / bod připojení flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky max. | 2,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG min. | 24 |
| Průřez vodiče AWG max. | 14 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment min. | 0,5 Nm |
| Utahovací moment max | 0,6 Nm |
| Signalizační režimy | LED |
| Počet fází | 1 |
| Izolační napětí vstup/výstup | 4 kV AC (typová zkouška) |
| 3 kV AC (Kusová zkouška) |
| Produktová řada | UNO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1159000 h (40 °C) |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | II (v uzavřeném rozvaděči) |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Šířka | 55 mm |
| Výška | 90 mm |
| Hloubka | 84 mm |
| Montážní rozměr | |
| Instalační vzdálenost vpravo/vlevo | 0 mm / 0 mm |
| Instalační vzdálenost nahoře/dole | 30 mm / 30 mm |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | připojitelný: horizontálně 0 mm, vertikálně 30 mm |
| Montážní poloha | vodorovná nosná lišta NS 35, EN 60715 |
| Ochranné lakování | ne |
| Třída hořlavosti dle UL 94 (pouzdro / svorky) | V0 |
| Materiál pouzdra | Plast |
| Materiál pouzdra | PC |
| Provedení pouzdra | Polykarbonát |
| Materiál zámku patky | POM (Polyoxymethylene) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C snížení výkonu: 2,5 %/K) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Okolní teplota (startup type tested) | -25 °C |
| Třída klimatu | 3K22 (podle EN 60721-3-3) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 95 % (při 25 °C, bez kondenzace) |
| Šok | 18 ms, 30g, na prostorový směr (podle IEC 60068-2-27) |
| Vibrace (provozní) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm (podle IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Norma - omezení síťové vyšší harmonické proudy | EN 61000-3-2 |
| Norma - Elektrická bezpečnost | IEC 62368-1 (SELV) |
| Norma - bezpečné malé napětí | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| Norma - bezpečné oddělení | DIN VDE 0100-410 |
| Norma - bezpečnost transformátorů | EN 61558-2-16 |
| Atest - požadavek polovodičového průmyslu vzhledem k výpadkům napětí sítě | EN 61000-4-11 |
| Poklesy napětí sítě | |
| Označení normy | Požadavek polovodičového průmyslu týkající se výpadků napětí sítě |
| Normy/předpisy | SEMI F47 - 0706 (180 V AC) |
| CSA | CAN/CSA-C22.2 č. 60950-1-07 |
| CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
| CAN/CSA-C22.2 č. 213 třída I, divize 2, skupiny A, B, C, D T4 (Hazardous Location) | |
| Schválení UL | UL/C-UL uvedeno UL 508 |
| NEC Class 2 podle UL 1310 | |
| UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) | |
| Osvědčení UL/C-UL: UL 60950-1 | |
| Shoda/schválení | |
| SIL podle IEC 61508 | 0 |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NSR 2014/35/EU |
| Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na vyzařování rušení | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Požadavky předpisů elektromagnetické kompatibility na odolnost proti rušení | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Vzdušné výboje | 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poznámka | kritérium B |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 1 GHz |
| Síla testovacího pole | 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Frekvenční rozsah | 1 GHz ... 6 GHz |
| Síla testovacího pole | 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) |
| Výstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - nesymetrický) |
| Poznámka | kritérium B |
| Přepětí (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Přepětí (surge) | |
| Vstup | 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3 - symetrický) |
| 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4 - nesymetrický) | |
| Výstup | 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 2 - symetrický) |
| 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 1 - nesymetrický) | |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Vstup/výstup | nesymetrický |
| Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poklesy napětí | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-11 |
| Napětí | 230 V AC |
| Frekvence | 50 Hz |
| Pokles napětí | 70 % |
| Počet cyklů | 25 cyklů |
| Dodatečný text | Třída 3 |
| Poznámka | kritérium A |
| Pokles napětí | 40 % |
| Počet cyklů | 10 cyklů |
| Dodatečný text | Třída 3 |
| Poznámka | kritérium A |
| Pokles napětí | 0 % |
| Počet cyklů | 1 cyklus |
| Dodatečný text | Třída 3 |
| Poznámka | kritérium A |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
| Rádiové rušivé napětí dle EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
| Rádiové rušivé záření dle EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Objednací číslo | 2902994 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CMP |
| Kód výrobku | CMPU13 |
| GTIN | 4046356808705 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 391,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 354 g |
| Číslo celní sazby | 85044095 |
| Země původu | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL osvědčení
ID schválení: FILE E 214596Schéma IECEE CB
ID schválení: DK-39228-A1-ULSeznam UL
ID schválení: E123528cUL Listed
ID schválení: E123528EAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764Schéma IECEE CB
ID schválení: NL2-021189cUL Listed
ID schválení: E199827Seznam UL
ID schválení: FILE E 199827| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 16902103-bae5-4bb4-bed3-e8c3ec51faf2 |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 6,125 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Flexibilní montáž jednoduchým připevněním na nosnou lištu
Více místa v rozvaděči s hustotou výkonu větší až o 20 %
Maximální energetická účinnost s účinností více než 90 % a díky extrémně nízkým ztrátám při chodu naprázdno méně než 0,3 W
Venkovní instalace možná díky teplotnímu rozsahu od -25 °C ... +70 °C
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno