Napájecí zdroje UNO POWER se základními funkcemi
Kompaktní napájecí zdroje UNO POWER jsou díky vysoké hustotě výkonu ideálním řešením především v kompaktních rozvaděčích pro zátěž do 240 W. Síťové zdroje jsou k dispozici v různých výkonových třídách a konstrukčních šířkách. Díky vysokému stupni účinnosti a nízkým ztrátám při chodu na prázdno docílíte vysoké energetické účinnosti.
UNO-PS/1AC/24DC/100W/H
-
Zdroj napájení
1088851
Primárně taktované napájení UNO POWER pro montáž na nosnou lištu, IEC 60335-1, vstup: 1fázový, výstup: 24 V DC / 100 W
Detaily výrobku
EAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764cULus Listed
ID schválení: FILE E 214596cULus Listed
ID schválení: FILE E 214596EAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764Schéma IECEE CB
ID schválení: SI-7104EAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764cULus Listed
ID schválení: FILE E 123528cULus Listed
ID schválení: FILE E 123528EAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764Schéma IECEE CB
ID schválení: NL2-021189Schéma IECEE CB
ID schválení: NL2-021189cULus Listed
ID schválení: FILE E 199827cULus Listed
ID schválení: FILE E 199827Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Flexibilní montáž jednoduchým připevněním na nosnou lištu
Více místa v rozvaděči s hustotou výkonu větší až o 20 %
Maximální energetická účinnost s účinností více než 90 % a díky extrémně nízkým ztrátám při chodu naprázdno méně než 0,3 W
Venkovní instalace možná díky teplotnímu rozsahu od -25 °C ... +70 °C