Všechny přípojné body jsou okamžitě přístupné po otočení neztratného krytu svorkovnice o 90°. Současně je měnič proudu zkratován, aby byl chráněn před poškozením, pokud dojde k odpojení vodičů na sekundární straně během aktivního provozu. Elektrické vodiče se bezpečně připojují pomocí osvědčené techniky šroubových spojů.
Otočný kryt pevně uchycený v pouzdře měniče proudu nabízí ještě další výhody: Jednak jej nelze ztratit a dále po otočení zpět do původní polohy okamžité získáte vizuální potvrzení, že je bezpečný na dotyk.
Násuvný proudový měnič, primární proud 600 A AC; sekundární proud 5 A AC; třída přesnosti 1; jmenovitý výkon 10 VA