PACT MCR-V2- 4012- 70
-
Měnič proudu
2277284
Násuvný proudový měnič, primární proud volitelný od 75... 1 000 A AC; sekundární proud volitelný 1 A AC nebo 5 A AC; třída přesnosti volitelná 0,5 nebo 1; jmenovitý výkon volitelný
Detaily výrobku
Typ produktu | Prevodník proudu |
Izolační pevnost | 1 kV (Fáze/neutrální vodič) |
Všeobecně | |
Schopný kalibrace | ne |
Typ měniče | Násuvný proudový měnič |
Měnič proudu | |
Jmenovitý výkon | 1,25 VA |
2,5 VA | |
3,75 VA | |
5 VA | |
7,5 VA | |
10 VA | |
15 VA | |
Tepelný jmenovitý krátkodobý proud | Ith = 60 * In |
Tepelný jmenovitý trvalý proud | Id = 1,2 * In |
Jmenovitý rázový proud | Idyn = 2,5 * Ith |
Jmenovitá frekvence fn | 50 Hz |
60 Hz | |
Primární jmenovitý proud lpn | 0 A AC ... 100 A AC |
0 A AC ... 150 A AC | |
0 A AC ... 200 A AC | |
0 A AC ... 250 A AC | |
0 A AC ... 300 A AC | |
0 A AC ... 400 A AC | |
0 A AC ... 500 A AC | |
0 A AC ... 600 A AC | |
0 A AC ... 750 A AC | |
0 A AC ... 800 A AC | |
0 A AC ... 1000 A AC | |
Schopný kalibrace | ne |
Typ měniče | Násuvný proudový měnič |
Signál | |
Název | Proudový výstup |
Sekundární jmenovitý proud lsn | 1 A AC (V závislosti na typu) |
5 A AC (V závislosti na typu) | |
Nadproud-mezní faktor | FS 5 |
Třída přesnosti | 0,5 (V závislosti na typu) |
1 (V závislosti na typu) |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Průřez vodiče ohebný | 2x 10 mm² (Sekundární svornice) |
Utahovací moment | 2 Nm |
Rozměry zboží | |
Šířka | 31 mm |
Výška | 92 mm |
Hloubka | 70 mm |
Rozměry zboží při alternativní montáži | |
Šířka | 70 mm |
Výška | 92 mm |
Hloubka | 31 mm |
Měděná přípojnice | |
Šířka | 40 mm |
Výška | 12 mm |
Měděná přípojnice 2 | |
Šířka | 30 mm |
Výška | 10 mm |
Kruhový vodič | |
Průměr | 33 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 (Pouzdro) |
Materiál pouzdra | PA 6.6 |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 40 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 40 °C |
Výška | ≤ 1000 m |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | Použití jen v interiérech, bez kondenzace |
Třída izolačního materiálu | H |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
UKCA | |
Certifikát | Shoda UKCA |
UL, USA / Kanada | |
Označení | XODW8.E323953 |
Normy/předpisy | EN 61869 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montáž na stěnu |
Objednací číslo | 2277284 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | CMM |
Kód výrobku | CMMA11 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 331,3 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 325,4 g |
Číslo celní sazby | 85043129 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210902 |
ECLASS-15.0 | 27210902 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002048 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno