Pouze s jedním typem kompaktní cívky zaznamenáte střídavé proudy do 4 000 A. Frekvenční spektrum se pohybuje od 40 do 20 000 Hz, díky čemuž lze měřit harmonickou složku a tranzienty v přesné fázi. Nedochází k magnetickému nasycení ani k výskytu nebezpečných otevřených napětí.
Rogowského cívka s délkou 450 mm. Průměr měřicí cívky činí v instalovaném stavu 140 mm. Rogowského cívka slouží k měření AC proudu sběrnic a silnoproudých vedení.