Marketingový motiv měniče proudu k dodatečnému vybavení vznášejícího se v prostoru

Měnič proudu pro dodatečnou výbavu

Naše měniče proudu pro dodatečnou vybavu na základě Rogowského cívky PACT RCP zaznamenávají střídavé proudy do 4 000 A a převádějí je na sekundární střídavý proud nebo na signál AC-mV podle toho, jaký je zařazen měřicí převodník. Pro menší proudy do 100 A nabízíme použití děleného měniče proudu PACT SPC. Mimořádně praktická je možnost přímého připojení Rogowského cívek nebo měniče proudu k našim přístrojům pro měření energie EMpro.

Vaše výhody

  • Rychlá dodatečná montáž nových měřicích bodů bez nutnosti odpojování elektrických kabelů
  • Praktické přímé připojení všech přístrojů pro měření energie EMpro s proudovým vstupem 0–1 A AC
  • Prostorově úsporné řešení díky kompaktnímu provedení
  • Bezpečné uchycení na přípojnice a kruhové vodiče díky profesionálním možnostem upevnění
  • Vhodné pro každou aplikaci díky volitelným rozsahům měření

Měnič proudu PACT RCP pro renovační instalace

Přehled vašich výhod

Měnič proudu PACT RCP k dodatečné montáži: upevnění na měděnou lištu
Měnič proudu PACT RCP k dodatečné montáži: Rogowského cívka s UV ochranou
Detailní pohled na měnič proudu PACT RCP k dodatečné montáži: měřicí převodník s osmi měřicími rozsahy proudu
Měnič proudu PACT RCP k dodatečné montáži: upevnění na měděnou lištu

Pouze s jedním typem kompaktní cívky zaznamenáte střídavé proudy do 4 000 A. Frekvenční spektrum se pohybuje od 40 do 20 000 Hz, díky čemuž lze měřit harmonickou složku a tranzienty v přesné fázi. Nedochází k magnetickému nasycení ani k výskytu nebezpečných otevřených napětí.

Měnič proudu PACT RCP k dodatečné montáži: Rogowského cívka s UV ochranou

Rogowského cívka pro trvalé venkovní aplikace je opatřena pouzdrem odolným vůči UV záření a také vodiči s UV ochranou.

Detailní pohled na měnič proudu PACT RCP k dodatečné montáži: měřicí převodník s osmi měřicími rozsahy proudu

Následně zařazený měřicí převodník dodává typický sekundární proud 0–1 A AC, stejně jako standardní měnič proudu. Pomocí DIP přepínače vybíráte z osmi různých rozsahů měření proudu. K dosažení optimální přesnosti měření lze rozdíly v délce cívky jednoduše kompenzovat pomocí potenciometru.

Optimální souhra s našimi přístroji pro měření energie EMpro Praktické přímé připojení bez externího měřicího převodníku

Některé typy našich přístrojů pro měření energie EMpro jsou vhodné pro přímé připojení Rogowského cívek od různých výrobců. Signál mV se zpracovává v přístroji. Nepotřebujete žádné externí měřicí převodníky. Když si vyberete Rogowského cívku od společnosti Phoenix Contact, můžete těžit z velmi vysoké přesnosti měření a současně mimořádně jednoduché konfigurace. Při připojování cívky lze v případě potřeby pomocí firmwaru obrátit příslušnou fázi. Již není nutné přepojovat oba kabely.

Topologie systému: centrální shromažďování energetických dat pomocí Rogowského cívky PACT RCP a přístroje pro měření energie EMpro

Centrální shromažďování energetických dat pomocí Rogowského cívky PACT RCP a přístroje pro měření energie EMpro

Inteligentní monitorování energie
Produkty a služby určené k řízení energie

Snadná správa energie: Naše inovativní, vzájemně sladěné portfolio snímačů a měřicích technologií vám ušetří spoustu nákladů při získávání energetických dat. Komunikační řešení zaměřená na budoucnost a digitální služby vám pomohou při integraci, dalším zpracování a přípravě dat.

Brožura
Brožura Monitorování energie