Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PACT RCP-4000A-1A-D95-10M - Měnič proudu
2910326

Sada sestává z jednoho 1 A měřicího převodníku a jedné Rogowského cívky se signálním vedením. Délka Rogowského cívky: 300 mm, průměr: 95 mm. Délka signálního vedení: 10 m. Rogowského cívka měří AC proud sběrnic a silnoproudých vedení.

Detaily výrobku










Kompatibilní produkty