Optický přenos s technologií světlovodného vlákna umožňuje maximální odolnost proti rušení při maximálním dosahu přenosu bez omezení šířky pásma přenosu. Nahradíte tak konektory náchylné k opotřebení a náročné na údržbu a snížíte doby prostojů svého zařízení.
FL MC EF 660 SCRJ
-
Převodníky pro optický kabel
2702944
Optický konvertor, pro převod 100Base-T do polymerových a PCF vláken (660 nm), připojení SC-RJ-optika (standard PROFINET), možnost montáže na lištu, napájení 24 V DC
Detaily výrobku
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Typ produktu | Konvertor media |
MTTF | 929 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
461 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
204 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) |
Galvanické oddělení | VCC // Ethernet |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 2,4 W |
Zkušební napětí datového rozhraní/napájení | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
1500 V | |
Napájení | |
Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 32 V DC (šroubovou zástrčkou COMBICON) |
18 V DC ... 32 V DC (alternativní nebo redundantní, napájením přes kontakt sběrnice na desce základny a napájením systému) | |
Příkon typický | ≤ 85 mA (24 V DC) |
Maximální příkon | 100 mA (24 V DC) |
Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
Spínání | |
Název výstupu | reléový výstup |
Počet výstupů | 2 |
Provedení kontaktů | Spínač |
Spínací napětí maximální | 60 V AC/DC |
Maximální spínací proud | 1 A |
Napájení | |
Typ připojení | Výměnná šroubová svorka (COMBICON), možná redundance |
Utahovací moment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Signál | Ethernet |
PROFINET | |
Data: optické vlákno | |
Vysílací výkon minimální | min. -8 dBm (980/1000 µm, staticky) |
min. -19 dBm (200/230 µm, staticky) | |
Vysílací výkon maximální | max. -2 dBm (980/1000 µm, staticky) |
max. -11 dBm (200/230 µm, staticky) | |
Přenosová délka vč. systémové rezervy 3 dB | 50 m (Polymerová vlákna s F-P 980/1000 230 dB/km) |
100 m (Vlákna PCF s F-K 200/230 8 dB/km) | |
Typ připojení | SC-RJ |
Vlnová délka | 660 nm |
Citlivost přijímače minimální | -23 dBm (980/1000 µm, staticky) |
-26,8 dBm (200/230 µm, staticky) | |
Přenosové médium | Polymerová vlákna |
Vlákno PCF | |
Data: Rozhraní Ethernet, 100Base-T(X) dle IEEE 802.3 | |
Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
Typ připojení | Zásuvka RJ45, stíněná |
Počet kanálů | 1 |
Délka přenosu | 100 m (Kroucená dvojlinka stíněná) |
Přenosové médium | Měď |
Link through | Link Fault Pass Through |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 22,5 mm |
Výška | 99 mm |
Hloubka | 114,5 mm |
Barva (Pouzdro) | zelená (RAL 6021) |
Materiálem (Pouzdro) | PA V0 |
Optické vedení | |
Typy vlákna | 980/1000 µm |
200/230 µm | |
Polymerová vlákna | |
PCF vlákna |
Volný pád dle IEC 60068-2-32: | : 1 m |
Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 150 Hz, 2,5 h, ve směru XYZ |
Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15 g, trvání 11 ms, polosinusový rázový impulz |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
Test škodlivých plynů | |
Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Vybíjení statické elektřiny | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Kontaktní výboje | ± 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Vzdušné výboje | ± 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Nepřímé vybíjení | ± 6 kV |
Poznámka | kritérium B |
Elektromagnetické VF pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetické VF pole | |
Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 3 GHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Síla pole | 10 V/m |
Poznámka | kritérium A |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Vstup | ± 2,2 kV (1 minuta) |
Signál | ± 2,2 kV (1 minuta) |
Poznámka | kritérium B |
Zatížení rázovým proudem (surge) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
Zatížení rázovým proudem (surge) | |
Vstup | ± 0,5 kV (Napájení) |
Signál | ± 1 kV (stíněné vedení) |
Poznámka | kritérium B |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Poznámka | kritérium A |
Napětí | 10 V |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
Poznámka | Třída A, oblast použití: průmysl |
Kritéria | |
Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
Bez látek narušujících smáčení laku | VDMA 24364:2018-05 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2702944 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DNC |
Kód výrobku | DNC311 |
GTIN | 4055626431260 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 172,7 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 172,7 g |
Číslo celní sazby | 85176200 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223323 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | e5b45f75-6580-4bc8-a0f2-6e9cb96682c4 |
Kompatibilní produkty
-
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Konektor RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Datový kabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Instalační kabel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Nástroj pro osazování 2744869
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-HCS - Zástrčka pro optické vodiče 2313070
-
PSM-SET-SCRJ-DUP/2-POF - Zástrčka pro optické vodiče 2708656
-
PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Nástroj pro osazování 2708876
-
VS-SCRJ-POF-POLISH - Příslušenství optických vodičů 1656673
-
PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - Optický kabel 2799885
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Optický kabel 2744322
-
PSM-LWL-HCSO-200/230 - Optický kabel 2799445
-
FL FOC PN-B-980/1000 - Optický kabel 2313397
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Optický kabel 2313407
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2707437
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2713645
-
PSM-POF-KONFTOOL - Nástroj pro osazování 2744131
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Konektor RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Konektor RJ45 1658008
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Konektor RJ45 1419001
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Propojovací kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Propojovací kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Propojovací kabel 1408365
-
FL DIN RA - Adaptér pro nosnou lištu 2891053
Vaše výhody
Funkce Link Fault Pass Through (LFPT) pro snadnou kontrolu spojení
Velmi malé doby prodlevy
Montáž na nosnou lištu
Sběrnicový kontakt matiční desky, tím alternativní nebo redundantní napájení 24 V
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno