Podélné a příčné třmenové uzamčení umožňuje husté řazení, flexibilní montáž a snadnou ruční výměnu konektorů. Zajišťovací třmeny jsou vyrobeny z polyamidu zesíleného optickým vláknem.
Kabelové šroubení, materiál šroubení: PA, aplikace: Standard, vnější průměr kabelu 19 mm ... 28 mm, stínění: ne, připojovací závit: M40 x 1,5, barva: sytě černá RAL 9005