Podélné a příčné třmenové uzamčení umožňuje husté řazení, flexibilní montáž a snadnou ruční výměnu konektorů. Zajišťovací třmeny jsou vyrobeny z polyamidu zesíleného optickým vláknem.
Kontaktní vložka, počet pólů: 3+PE, konstrukční velikost: D7, počet přípojek na jeden pól: 1, Zásuvka, Lisovaný spoj, 400 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, aplikace: Výkon