Podélné a příčné třmenové uzamčení umožňuje husté řazení, flexibilní montáž a snadnou ruční výměnu konektorů. Zajišťovací třmeny jsou vyrobeny z polyamidu zesíleného optickým vláknem.
Lisovací kontakt, Zásuvka, stočený, průměr kontaktu: 1,6 mm, průřez přípoje: 0,34 mm2 ... 1 mm2, AWG 22...17 , materiál kontaktu: Slitina mědi