Podélné a příčné třmenové uzamčení umožňuje husté řazení, flexibilní montáž a snadnou ruční výměnu konektorů. Zajišťovací třmeny jsou vyrobeny z polyamidu zesíleného optickým vláknem.
Kontaktní vložka, počet pólů: 16+PE, konstrukční velikost: B16, počet přípojek na jeden pól: 1, Zásuvka, Přípojka QUICKON, 500 V, 16 A, 0,34 mm2 ... 2,5 mm2