Podélné a příčné třmenové uzamčení umožňuje husté řazení, flexibilní montáž a snadnou ruční výměnu konektorů. Zajišťovací třmeny jsou vyrobeny z polyamidu zesíleného optickým vláknem.
Náhradní profilové těsnění, pro pouzdro HC-EVO-D15.....BK
Průmyslové konektory série HEAVYCON complete chrání vaše rozhraní a zajišťují bezpečný přenos energie, dat a signálů i v těch nejtvrdších podmínkách. Průmyslové konektory odolávají špíně, vodě, vibracím a vysokému mechanickému zatížení. Robustní konektory jsou těsné do stupně ochrany IP69K.
Náhradní profilové těsnění, pro pouzdro HC-EVO-D15.....BK
Pouzdra konektorů B24, s příčným zámkem, materiál: Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě, kabelové vývody: 1, boční, 1x M25, výška: 60 mm, kabelové šroubení: bez, Standard
Závitový adaptér z plastu s bajonetovým uzávěrem, pro řadu pouzder EVO B, závit NPT 1/2"
Konektor EMC HEAVYCON, varianta zásuvky, 4pólový, pro připojení stíněných vodičů o vnějším průměru 3 ... 9,5 mm. K použití v plastovém modulu HC-M-02-EMC-F
Ochranné víko B10, pro příčný zámek, materiál ochranného krytu: PC, výška: 26,3 mm, těsnění: ano
Pouzdro spojky B10, s podélnou západkou, materiál: Hliníková tlaková slitina, odolná proti mořské vodě, kabelové vývody: 1, přímo, 1x Pg16, výška: 73 mm, kabelové šroubení: bez, Standard
Pouzdro konektoru HEAVYCON ADVANCE, B24, se šroubovým zámkem (vnitřní šestihran) z ušlechtilé oceli, hliník odolný proti mořské vodě, výška 93,7 mm, se závitem 1x M32 s bočním kabelovým vývodem, bez povrchové úpravy; vodivé těsnění (vlastnosti elektromagnetické slučitelnosti)
Adaptér svorek HEAVYCON, zásuvková vložka, řada B24, 24pólový, pro levou stěnu rozvaděče, šroubové připojení
Pouzdro konektoru HEAVYCON B6, série HPR, se šroubovým zámkem, se závitem M25, boční vývod, pro zvýšené požadavky prostředí a EMC
Pouzdro konektoru HEAVYCON ADVANCE, B16, se šroubovým zámkem (vnitřní šestihran) z ušlechtilé oceli, hliník odolný proti mořské vodě, výška 74 mm, se závitem, 1x M25, postranní kabelový vývod, bez povrchové úpravy, vodivé těsnění (vlastnosti elektromagnetické slučitelnosti)
Konfigurátor HEAVYCON vám pomůže při konstrukci vašeho individuálního konektoru. Díky jednoduchým nabídkám filtrů, obrázkům produktů ve 2D i 3D a intuitivnímu rozhraní operátora můžete svůj konektor bezchybně nakonfigurovat v pouhých několika krocích. Můžete exportovat a odeslat seznam výrobků nebo své řešení přímo objednat.
Informujte se rychle a přehledně o svorkách desek plošných spojů, konektorech a pouzdrech elektroniky pro připojení přístrojů. Produktový navigátor vám pomůže tím, že sortiment rozdělí do různých skupin.
Pomocí produktového programu HEAVYCON complete můžete kombinovat téměř každé konektorové spojení – optimálně přizpůsobené podle konkrétní oblasti použití, prostorových nároků a složitosti osazení. Rozsáhlý program určený pro robustní konektory obsahuje kovová a plastová pouzdra, kontaktní vložky, kabelová šroubení a rozmanité příslušenství.
S pouzdry konektorů z našich tří konstrukčních řad a vhodnými kontaktními vložkami vždy vytvoříte správné konektorové spojení. Všechny řady pouzder jsou umístitelné do standardních stěnových výřezů. Pouzdra STANDARD a EVO vyžadují přídavné montážní pouzdro, zatímco pouzdra ADVANCE se montují přímo na stěnu. Všechna pouzdra řady STANDARD a EVO lze libovolně kombinovat a jsou kompatibilní s hliníkovými pouzdry známých výrobců. To znamená, že všechny komponenty lze flexibilně kombinovat, upravovat nebo vyměňovat.
Pouzdra HEAVYCON STANDARD se vyznačují širokým sortimentem robustních pouzder z hliníkového tlakového odlitku s různými směry vývodů kabelů a se zámky. Ať již se jedná o klasické připojení rozvaděče, stísněné prostorové poměry nebo kompaktní provedení, poskytnou tři různé velikosti B, D a COM správné rozhraní pro každou aplikaci. Kombinujte podle potřeby pouzdro konektoru s montážním krytem, krytem patice nebo pouzdrem spojky.
Navrhněte si svůj vlastní průmyslový konektor. Naše pouzdra HEAVYCON STANDARD obdržíte také s odolným barevným práškovým lakem. Vyberte si z rozsáhlé palety barev tu, která se nejlépe hodí pro vaši firmu nebo pro vaši aplikaci, a pohodlně si ji objednejte od množství 1 kusu.
Podélné a příčné třmenové uzamčení umožňuje husté řazení, flexibilní montáž a snadnou ruční výměnu konektorů. Zajišťovací třmeny jsou vyrobeny z polyamidu zesíleného optickým vláknem.
Nabízíme pouzdra konektoru s přímým a bočním kabelovým vývodem pro běžné velikosti metrických a pancéřových závitů kabelového šroubení.
Mimořádné velká pouzdra konektorů v konstrukčních velikostech B32 a B48 pojmou dvě kontaktní vložky s pevnými póly vedle sebe. Díky tomu jsou vhodná zejména pro vícepólové napájecí kabely.
Vysoká pouzdra konektorů a patic s kabelovými vývody do M50 poskytují více prostoru pro kabeláž velkých průměrů a pro svazky vodičů. Jsou ideální pro aplikace s modulárními kontaktními vložkami.
Zkombinujte pouzdra konektoru podle potřeby s vestavným nebo spojovacím pouzdrem, krytem patice nebo s modulárními kontaktními vložkami nebo vložkami s pevnými póly.
Povrchy pouzder a těsnění jsou vodivé. V kombinaci se stíněnými kabelovými šroubeními máte spolehlivou ochranu elektromagnetické kompatibility.
S robustními konektory HEAVYCON STANDARD D7 můžete přenášet výkon, signály i data také při stísněných prostorových poměrech. Můžete volit mezi kovovými pouzdry odolnými vůči korozi a plastovými pouzdry s nastříknutým kabelovým šroubením.
Montážní pouzdra HEAVYCON D7 se šroubovacím závitem ušetří při montáži významné množství času. Pohodlně se upevňují do kulatých stěnových výřezů pomocí pojistné matice M25 nebo M32 nebo se šroubují do motorů a zařízení s odpovídajícím závitem.
Montážní pouzdro D7 připevněte podle instrukcí dvěma nebo čtyřmi šrouby na stěnu.
Robustní pouzdra D7 jsou spolehlivě odolná vůči korozi a poskytují optimální ochranu proti prachu a vodě. Připojení konektoru odolá vlivům okolního prostředí a těsní až do stupně ochrany IP67. To umožňuje bezpečné použití také při aplikacích venku.
S kontaktními vložkami RJ45 pro pouzdra D7 vytvoříte kompaktní a robustní rozhraní Interface a přenesete data spolehlivě a bezpečně vysokou přenosovou rychlostí do 10 Gbit/s. Sady konektorů RJ45 zaručují díky kvalifikovanému předvýběru komponent rychlou a bezpečnou kabeláž vaší aplikace. Štěrbinové těsnění ve šroubení pouzdra navíc umožňuje jednoduchý přívod předem osazených vedení.
Pouzdra STANDARD ve velikostech D15, D25 a D50 chrání vaše rozhraní i v mimořádně úzkém provedení. Náležité kontaktní vložky, také s přípojkou push-in, zaručují rychlou instalaci.
Kompaktní provedení pouzder HEAVYCON COM umožňuje jednoduchou a spolehlivou kabeláž decentralizovaných nástaveb v automatizační technice. Ať již jsou pouzdra COM vyrobeny z plastu nebo z vysoce kvalitního hliníkového tlakového odlitku a mají přímý nebo bočním kabelový vývod, jsou vždy mimořádně robustní a spolehlivá.
Inovativní koncepce uzemnění s předbíhajícím PE spojem mimo kontaktní vložku zajišťuje vyšší bezpečnost.
Ochrana proti elektromagnetickým interferencím: kovová pouzdra splňují díky vodivým povrchům a těsněním požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu.
Spolehněte se nyní na řešení HEAVYCON EVO a ušetřete náklady na materiál a skladování. Flexibilně montovatelné kabelové šroubení s bajonetovým uzávěrem nahradí až osm běžných pouzder konektoru. Díky šikmému vývodu lze pohodlně používat
oba směry vývodu.
Díky flexibilnímu bajonetovému uzávěru nastavíte směr kabelového vývodu variabilně přímo na místě a můžete ho později změnit. Můžete zvolit přímý nebo boční vývod.
Pouzdra HEAVYCON EVO snižují rozmanitost variant a tím nároky na skladování až o 70 %. S pouhým jedním pouzdrem a čtyřmi kabelovými šroubeními realizujete nyní řešení pro všechny aplikace.
S vícenásobnými kabelovými šroubeními určenými pro konektory HEAVYCON EVO pohodlně a spolehlivě přivedete různé kabely do rozvaděče s pomocí jediného zásuvného rozhraní. Vedení se jednoduše zasouvají skrze propíchnutou membránu. Stupeň krytí IP65 je zaručen prostřednictvím membránového těsnění a schopnosti přidržování pomocí stahovacích pásků.
TWIN pouzdra EVO disponují dvěma flexibilními kabelovými vývody u jednoho plastového pouzdra a nabízí tím místo pro nejrůznější typy vedení.
Pouzdra EVO konstrukční velikosti D15 a D25 jsou obzvláště úzké a chrání vaše rozhraní i v omezeném prostoru. Náležité kontaktní vložky, také s přípojkou push-in, zaručují rychlou instalaci.
Jednomodulová plastová pouzdra M1 pojmou jednu modulární kontaktní vložku a PE modul. Díky tomu vznikne neuvěřitelně kompaktní rozhraní.
Robustní konektory HEAVYCON ADVANCE se šroubovým zámkem se hodí pro obzvlášť agresivní prostředí, např. v prostředí offshore, v chemickém a železničním průmyslu. Citlivá rozhraní jsou bezpečně chráněna i před vlivy elektromagnetické kompatibility. U stěnové průchodky je jinak běžné montážní pouzdro nahrazováno z důvodu úspory nákladů na montáž a materiál dvěma jednoduchými montážními přírubami. Díky tomu těsní pouzdro konektoru přímo na stěně rozvaděče.
U konektoru HEAVYCON ADVANCE nemusíte u stroje používat běžné montážní pouzdro. Tak bude pouzdro obzvláště trvanlivé, robustní a prostorově úsporné.
Bez běžného montážního pouzdra ušetříte náklady na montáž a materiál. Dodatečný potenciál úspory nabízí nízké konstrukční provedení u kovových pouzder a nastříknutá kabelová šroubení u plastového provedení.
Pouzdro konektoru ADVANCE namontujte pomocí dvou montážních přírub a robustních šroubových zámků z ušlechtilé oceli přímo na stěnu. Dosáhnete tak vysoké hustoty a ztížíte otevření nepovolanými osobami.
Pouzdra HEAVYCON ADVANCE jsou k dostání v provedení z kovu a plastu. Povrchově ošetřená pouzdra pro venkovní použití jsou vhodná do extrémních podmínek.
Kombinujte pouzdra ADVANCE podle potřeby s modulárními kontaktními vložkami nebo s kontaktními vložkami s pevnými póly.
Pouzdro HEAVYCON HPR je určeno pro použití v přepravní a dopravní technice. Pouzdro konektoru, montážní kryt a kryt patice odpovídají ustálenému standardu pro bezpečný přenos signálového a výkonového obvodu na kolejových vozidlech. Díky speciálnímu práškovému lakování a těsnění odolnému proti UV záření odolávají tato pouzdra agresivním vlivům okolního prostředí. Robustní šroubový zámek poskytuje spolehlivou odolnost proti vibracím a rázům podle normy IEC 61373/EN 50155. Spolehlivou ochranu proti vodě a nečistotám zaručuje stupeň ochrany IP68/IP69K.
Chcete přenášet přes jedno rozhraní různá média nebo rychle napojit vedení na rozvod energie? Společnost Phoenix Contact poskytuje vhodné řešení: kontaktní vložky pro robustní konektory pro přenos dat, signálů i výkonu. Naše kontaktní vložky jsou kompatibilní a flexibilně kombinovatelné ve všech běžných konstrukčních velikostech, které jsou dostupné na trhu. Se systémem HEAVYCON modular si sami sestavíte průmyslové konektory na míru, které šetří místo. Kombinujte vhodné moduly z naší široké nabídky.
Kontaktní vložky push-in HEAVYCON s pojistkou Click-in umožňují univerzální instalaci robustních konektorů bez použití nářadí. K připojení vodiče a montáž v pouzdře nepotřebujete žádný šroubovák. To je unikátní systém, který vám zaručuje maximálně lehkou manipulaci a rozhodující časovou úsporu.
V podobě našich kontaktních vložek s pevnými póly vám nabízíme univerzálně kompatibilní ve všech konstrukčních velikostech, které jsou běžně dostupné na trhu. Dodávají se v různých výkonových třídách a s různými technikami připojení. Technologie rychlého připojení jako push-in nebo zářezový spoj QUICKON umožňují bleskurychlé připojení vodiče bez použití nářadí.
S novými mnohopólovými kontaktními vložkami push-in jednoduše připojíte až 46 signálních kontaktů v jednom konektoru B24.
PE adaptéry s přípojkou push-in pro robustní konektory HEAVYCON umožňují snadné propojení ochranných vodičů. Instalace se provádí pohodlně a bez použití nářadí pomocí přímého zasunutí, které je možné rovněž z vnitřní strany rozvaděče.
Moduly TWIN s dvojitým připojením vodiče nabízejí prostorově úspornou funkci přemostění pro rozvod napětí přímo uvnitř konektoru.
Zabezpečte stejné, vedle sebe umístěné konektory proti záměně nebo chybnému připojení. Na rozdíl od způsobů kódování, jako jsou např. kódovací trny, kolíky nebo zásuvky, stačí plastové profily zasunout do kódovacích drážek kontaktních vložek HEAVYCON – a je hotovo.
Adaptéry svorek představují dokonalou symbiózu klasické řadové svornice a kontaktní vložky. Namontujte adaptéry svorek do stěny rozvaděče. Zvenku nasaďte konektor. Adaptéry svorek jsou v nabídce se šroubovým připojením nebo přípojkou push-in.
Díky modulárnímu systému HEAVYCON modular si můžete sestavit svůj individuální konektor. Své vysoce kompaktní rozhraní přitom vytvoříte zcela jednoduše, díky kombinaci nejrůznějších přenosových médií v jednom pouzdru. Široký produktový program zahrnuje kontaktní vložky pro přenos výkonu, signálu a dat, jakož i pro pneumatické aplikace.
Se systémem HEAVYCON modular individuálně sestavíte své prostorově úsporné konektory: Nabízíme vám moduly pro proudy do 200 A, napětí do 2500 V, přenos signálu do 25 pólů, bezpečný přenos dat i vložky pro pneumatické aplikace.
Libovolnou kombinaci modulů sestavte rychle a bez použití nářadí pomocí inovativního pružinového rámu. Kontaktní vložky zaklapnout – hotovo. Boční pružiny zachytí moduly a bezpečně je udrží na místě.
Přímé připojení bez nářadí: Kontaktní vložky s přípojkou push-in nabízí komfortní připojení vodiče odolné proti vibracím.
Pomocí vysokoproudých modulů kontaktních vložek určených pro robustní konektory HEAVYCON můžete spolehlivě přenášet výkon do 200 A a 1000 V. Inovativní zajišťování a odjišťování lisovacích kontaktů se provádí bez použití nářadí.
Přenášejte data rychle a bezpečně: moduly datových kontaktních vložek HEAVYCON poskytují více možností pro spolehlivý, vysoce výkonný přenos dat. Megabitové i gigabitové moduly podporují široký výběr kabelů a koncepcí stínění. Rozhraní USB jsou integrována přímo v konektoru díky propojovacímu kabelu.
Modulární kontaktní vložky push-in pro robustní konektory HEAVYCON nabízejí velkou úsporu místa a vysokou hustotu integrace díky kompaktní svorkové komoře. Mnohopólové vložky nabízejí prostor pro 12 kontaktů na jeden modul nebo také dvojité připojení vodiče s naším modulem TWIN. K průmyslovému konektoru můžete připojit až 72 kontaktů.
Výkonný a spolehlivý rozvod energie je pro výpočetní střediska nezbytný. S přibývající hustotou kabeláže je však stále důležitější také jednoduchá a prostorově úsporná instalace. Průmyslové konektory stále častěji nahrazují klasické konektory CEE v oblasti rozvodu elektrické energie v datových centrech. Robustní konektory HEAVYCON poskytují velké množství přesvědčivých výhod.
Decentralizované nástavby šetří místo v rozvaděči a zmenšují rozsah kabeláže. Inovativní moduly kontaktních vložek HEAVYCON MWF umožňují přesunout funkčnost z rozvaděče do pole. Multifunkční rozpojovací zóna a dvojitý prostor pro funkční prvek jsou klíčovými vlastnostmi pětipólových kontaktních vložek. Zástrčné můstky umožňují rychlé a individuální rozvádění napětí. Rozpojovací zóna umožňuje flexibilní použití pojistkových, komponentových a rozpojovacích zástrček. Takto lze například realizovat jednoduché předávání energie a pojistkovou ochranu větve.
Upevňovací rámy HEAVYCON umožňují rychlou instalaci a údržbu zásuvných systémů. Plovoucí zásuvky a předbíhavý vodicí kolík upevňovacích rámů zajišťují bezpečné slepé připojení konektorových spojení v místech, kde rozhraní nejsou vidět. Robustní rám je osazen modulárními kontaktními vložkami. Díky kombinaci různých přenosových médií v jednom rámu vytvoříte své individuální rozhraní.
Díky vývodkám adaptéru HC-CES můžete kombinovat přednosti modulárního systému pro zavádění kabelů CES s výhodami průmyslových konektorů HEAVYCON. Velké množství vícepólových vodičů a přenosových médií zavedete do rozvaděčů snadno a rychle pouze jediným zásuvným rozhraním. Vodiče lze dodatečně pohodlně doplňovat nebo vyměňovat. Vývodky adaptéru se snadno instalují na montážní pouzdro konstrukční velikosti B16 a B24. Bezpečné utěsnění a odlehčení od tahu zajišťuje systém pro zavádění kabelů CES.
Zásuvné spojky vedení HEAVYCON CME nabízejí vyšší efektivitu při zapojování skříňových rozvaděčů. Šetřete čas i náklady tím, že při výrobě svorkovnic můžete připojit až 108 vodičů přímo ke spojce vedení. Kabelové svazky v rozvaděči pohodlně připojíte jednoduchým zasunutím.