Podélné a příčné třmenové uzamčení umožňuje husté řazení, flexibilní montáž a snadnou ruční výměnu konektorů. Zajišťovací třmeny jsou vyrobeny z polyamidu zesíleného optickým vláknem.
Lisovací kontakt, řada: HC-M-06, Zásuvka, stočené, průměr kontaktu: 2,5 mm, průřez přípoje: 1 mm2 ... 1 mm2, AWG 18...18 , materiál kontaktu: Slitina mědi