Podélné a příčné třmenové uzamčení umožňuje husté řazení, flexibilní montáž a snadnou ruční výměnu konektorů. Zajišťovací třmeny jsou vyrobeny z polyamidu zesíleného optickým vláknem.
Kabelové šroubení, materiál šroubení: Ušlechtilá ocel 1.4305, aplikace: Standard, vnější průměr kabelu 11 mm ... 17 mm, stínění: ne, připojovací závit: M25 x 1,5, barva: stříbrná, s kroužkem O