Instalační konektory a instalační kabely

Instalační konektory

S našimi instalačními konektory PRC připojíte vodiče jednoduše a flexibilně. Podle svého projektu si zvolte mezi jednoduchým připojením vodiče, pohodlným rozvodem energie a kompaktním připojením přístroje. Robustní pouzdro a vysoké stupně ochrany do IP69K umožňují bezpečný přenos výkonu ve venkovním a vlhkém prostředí.

Go to Product Detail Page for item 1313285
PRC 20/2-C1-FC-MS2,5 6-14 - Konektor
PRC 20/2-C1-FC-MS2,5 6-14 - Konektor
1313285

Konektor, Rodina výrobků: PRC 20, barva: černá, počet pólů: 2, průřez vodiče min.: 0,5 mm2, průřez vodiče max.: 2,5 mm2, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, Typ připojení: Šroubové připojení, Možnosti nastavení odjištění: 1. pomocí nástroje, nebo 2. rukou, oblast použití: AC

Go to Product Detail Page for item 1308639
PRC 20/4-C1-FC-MS2,5 6-14 - Konektor
PRC 20/4-C1-FC-MS2,5 6-14 - Konektor
1308639

Konektor, Rodina výrobků: PRC 20, barva: černá, počet pólů: 4, průřez vodiče min.: 0,5 mm2, průřez vodiče max.: 2,5 mm2, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, Typ připojení: Šroubové připojení, Možnosti nastavení odjištění: 1. pomocí nástroje, nebo 2. rukou, oblast použití: AC

Go to Product Detail Page for item 1313321
PRC 20/3-C3-FC-FS2,5 6-14 - Spojkové konektor
PRC 20/3-C3-FC-FS2,5 6-14 - Spojkové konektor
1313321

Spojkové konektor, Rodina výrobků: PRC 20, barva: černá, počet pólů: 3, průřez vodiče min.: 0,5 mm2, průřez vodiče max.: 2,5 mm2, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, Typ připojení: Šroubové připojení, min. průměr kabelu: 6 mm, max. průměr kabelu: 14 mm, Možnosti nastavení odjištění: 1. pomocí nástroje, nebo 2. rukou, oblast použití: SIGNAL

Vaše výhody

  • Správná technologie připojení pro každou aplikaci: Rychlý kontakt IDC, jednoduchá technologie push-in a osvědčené šroubové připojení
  • 3pólové a 5pólové varianty umožňují vysokou výkonovou hustotu při kompaktním provedení
  • Vysoká spolehlivost díky robustnímu pouzdru se stupněm ochrany IP66/IP68/IP69K, s dynamickou pevností IK07
  • Snadné a rychlé osazení bez speciálního nářadí
  • Flexibilní návrh rozvodu energie díky pevným a zásuvným variantám
  • Elektronika je průběžně chráněná, neboť pouzdra není nutné otevírat ani při připojení přívodního vedení

Nové produkty

Rozvody energie řady PRC 20
Rozvaděče IPD pro elektroinstalaci
Instalační konektory QPD STAS 3

Zásuvné rozvody energie do 20 A

Předem osazené pro rychlou instalaci

Předem osazený rozvod energie umožňuje jednoduchou a časově nenáročnou instalaci s konektory řady PRC 20. Předem osazený rozvaděč je k dispozici v 16 variantách a lze jej snadno instalovat pomocí Plug & Play.

Hlavní vlastnosti

  • Jmenovité napětí: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III,2)
  • Jmenovitý proud: 20 A
  • Stupeň krytí do IP69
  • Kategorie rázového působení: IK08 (-25 °C)
  • 2pólové až 5pólové
  • Kódování: mechanické a barevné
  • Počet vstupů: 1
  • Počet výstupů: 2

Vaše výhody

  • Nízké nároky na instalaci na staveništi díky technologii Plug & Play
  • Méně chyb při propojování díky 100% kontrole ve výrobě
  • Zamykání s možností uvolnění rukou nebo nářadím pro větší flexibilitu na místě
  • „Plug-and-forget“ díky použití osvědčených materiálů
  • Bezpečné použití i v extrémních okolních podmínkách

Rozvaděče pro elektroinstalaci

Jednoduchý rozvod energie nevyžadující použití nářadí

Instalační rozvaděče IPD umožňují jednoduchý a bezpečný rozvod energie v budovách nebo infrastrukturních zařízeních. Instalaci 3- a 5pólových konektorů s průřezem vodičů do 2,5 mm² lze provádět spolehlivě a bez použití nářadí pouhým zasunutím.

Hlavní vlastnosti

  • Rozvodky H a Y
  • 3- a 5pólové varianty
  • Bajonetové rychločinné zajištění
  • Napětí: 500 V
  • Proudy do 20 A
  • Průřez vodičů konektoru: 0,5 mm² … 2,5 mm²
  • Stupeň ochrany: IP66, IP68, IP69K

Vaše výhody

  • Značná časová úspora díky výměnnému připojení bez použití nářadí
  • Jednoduchá instalace i v obzvláště obtížných montážních situacích díky bajonetovému rychločinnému zajišťovacímu mechanismu
  • Mechanické kódování zabraňující záměně a zajišťující bezpečnou instalaci
  • Spolehlivé použití ve venkovních a vlhkých oblastech díky vysokému stupni ochrany

Instalační konektory QPD STAS 3

Jednoduché připojování žaluzií a markýz

Instalační konektory QPD STAK/STAS 3 s možností osazení jsou svojí koncepcí určené speciálně pro připojování motorů žaluzií, rolet a markýz. Díky připojení IDC probíhá instalace během chvilky bez odstranění izolace nebo šroubů.

Hlavní vlastnosti

  • Technologie rychlého připojení QUICKON (IDC)
  • 4pólové (3pólové + PE)
  • Napětí: 400 V
  • Proud: 16 A
  • Stupeň ochrany: IP54
  • Teplotní rozsah: −40 °C až +100 °C

Vaše výhody

  • Časová úspora při připojení na místě až 80 %
  • Snadné a rychlé osazení bez speciálního nářadí
  • Vysoká spolehlivost díky robustnímu pouzdru s odolností vůči vibracím

GameChangers od společnosti Phoenix Contact pro připojení přístroje

GameChangers pro připojení přístroje

Více než špičkový výkon – zcela nová úroveň: naše GameChangers posunou vaše aplikace na novou úroveň úspěchu.

Dva pracovníci si na tabletu prohlížejí produktový navigátor; zobrazení různých produktů

Produktový navigátor Mějte přehled o našem rozsáhlém portfoliu

Informujte se rychle a přehledně o svorkách desek plošných spojů, konektorech a pouzdrech elektroniky pro připojení přístrojů. Produktový navigátor vám pomůže tím, že sortiment rozdělí do různých skupin.

Konfigurátor pro instalační konektory a rozvaděče IPD

Pohodlný a individuálně konfigurovaný rozvod energie IPD

Konfigurátor pro instalační konektory a rozvaděče

Pohodlně nakonfigurujte svůj rozvod energie pomocí instalačních konektorů a rozvaděčů IPD. Jednoduše přizpůsobte konektory a délky kabelů podle svých požadavků. Díky intuitivní nabídce a 3D zobrazení je konfigurace hravě zvládnutelná. Vyexportujte seznam výrobků nebo své řešení přímo objednejte.

Instalační konektory IPD s technologií push-in

Seznamte se s jednoduchým rozvodem energie realizovaným prostřednictvím instalačních konektorů a rozvaděčů IPD. Instalační systém IPD je kompletně výměnný a díky technologii push-in a rychlospojce umožňuje pohodlnou instalaci bez použití nářadí i v obtížně přístupných oblastech. Pro obzvláště dlouhodobě stabilní silovou kabeláž v náročném venkovním a průmyslovém prostředí je instalace díky stupni ochrany IP66, IP68 a IP69K chráněna proti vodě a prachu.

3D náhled

Instalační konektory IPD v 360 pohledu

Instalační konektory IPD umožňují přesvědčivě snadnou manipulaci a bezpečnou instalaci. Díky připojení push-in na straně přístroje a push-lock na straně pole můžete pohodlně a rychle osazovat konektory a stěnové průchodky bez použití nářadí. Bajonetová rychlospojka zaručuje jednoduchou a bezpečnou instalaci i v obzvláště obtížných montážních situacích.

Přehled výhod IPD

Zásuvné instalační konektory IPD s přípojkou push-lock
Automatické propojení pomocí přípojky push-in
Bajonetová rychlospojka
Konektor stejnosměrného napětí a stěnová průchodka IPD-DC
Stěnové průchodky IPD
Spolehlivá ochrana IP
Zásuvné instalační konektory IPD s přípojkou push-lock

Přípojka push-lock zásuvných instalačních konektorů IPD umožňuje rychlou a snadnou instalaci ohebných i tuhých vodičů. Bod připojení pohodlně otevřete a zavřete pomocí páčky.

Automatické propojení pomocí přípojky push-in

Stěnové průchodky IPD s přípojkami push-in umožňují osazení bez použití nářadí díky přímému zasunutí předem upravených a tuhých vodičů. To znamená, že propojovací roboty mohou automaticky připojovat komponenty uvnitř přístroje.

Bajonetová rychlospojka

Instalace může být zcela jednoduchá, zejména v obtížných montážních situacích. Konektory IPD jsou vybaveny bajonetovou rychlospojkou, abyste mohli pohodlně pracovat i za nepříznivých podmínek. Zásuvná poloha se zřetelně a bezpečně zajistí – mechanické kódování navíc poskytuje ochranu proti chybnému zasunutí a proti dotyku podle normy DIN EN 0105.

Konektor stejnosměrného napětí a stěnová průchodka IPD-DC

Díky 5pólovému konektoru stejnosměrného napětí IPD a stěnové průchodce můžete bez námahy realizovat výměnný stejnosměrný přístrojový výstup. Díky přípojce push-in nebo push-lock lze připojení vodiče na straně pole i přístroje pohodlně realizovat bez použití nářadí.

Další informace o konektorech stejnosměrného napětí a stěnových průchodkách IPD
Stěnové průchodky IPD

Se stěnovými průchodkami IPD pro přímé připojení kabelu ušetříte polní konektor. Kabel se jednoduše protáhne průchodkou na straně pole a připojí se přímo k přístroji pomocí technologie push-in, která umožňuje mimořádně snadné zasouvání. Poté se průchodka zajistí, pomocí matice se vytvoří odlehčení od tahu a postup je dokončen.

Ke stěnovým průchodkám IPD
Spolehlivá ochrana IP

Dlouhodobě stabilní kabeláž ve venkovních a průmyslových prostředích: díky stupni ochrany IP66, IP68 a IP69K v kompletním systému je vaše instalace odolná proti vodě i vůči prachu, což zajistí obzvláště spolehlivou instalaci v nepříznivém prostředí.

Instalační konektory QPD s připojením IDC

Rozvod energie vhodný pro průmyslové použití nemusí být časově náročný. To dokazuje robustní instalační systém QPD IP68/69K pro výkony až do 690 V / 40 A. Díky osvědčenému zářezovému spoji IDC QUICKON lze připojovat kabely o průřezech do 5 × 6,0 mm² bez odizolování a bez speciálního nářadí. Díky rychlé a jednoduché manipulaci se doba připojení zkracuje až o 80 %.

Spojky vedení QPD

Spojky vedení řady QPD

Vyzkoušejte efektivitu spojek vedení řady QPD od společnosti Phoenix Contact. Kompaktní spojky vedení výrazně usnadňují prodlužování nebo opravy vedení. Díky pokročilé technologii zářezového spoje IDC můžete snížit náklady na práci až o 80 %. Elektrikářské práce zvládnete během chvilky. Spojky vedení jsou nepostradatelným pomocníkem každého elektrikáře – např. na stavbách, ve strojírenství a investiční výstavbě nebo při běžných elektroinstalacích.

Rychlá instalace bez speciálního nářadí

Rozvod energie nemusí být časově náročný. Důkazem toho jsou spojky vedení QPD. Zářezový spoj IDC funguje bez odstraňování izolace lanek. K instalaci není třeba drahé speciální nářadí. Podívejte se na video a zjistěte, jak snadná je instalace.

3D náhled

Instalační systém QPD ve 360° pohledu

Instalační konektory QPD vám umožňují pohodlné a bezpečné připojování vedení. Zdlouhavé povolování a utahování šroubů zcela odpadá. Instalace je rychle zvládnutelná díky technologii zařezávacích svorek IDC. Tím lze ušetřit čas a předejít chybám při připojování.

QUICKON – bezpečné připojení v několika málo krocích

Zářezový spoj QUICKON při odizolování vodiče a přípravě PE vodiče
Matice QUICKON s vodiči ve vedení vodičů
Odstřihnutí konců lanek u zářezového spoje QUICKON
Přišroubování převlečné matice k držáku kontaktu
Zacvaknutí matice QUICKON rukou
Instalační kabel s technikou zářezového spoje
Zářezový spoj QUICKON při odizolování vodiče a přípravě PE vodiče

Odizolujte vodič a připravte vodič PE.

Matice QUICKON s vodiči ve vedení vodičů

Vodiče zasuňte do matice QUICKON a zajistěte je v označených vedeních vodičů (1, 2, 3 atd.).

Odstřihnutí konců lanek u zářezového spoje QUICKON

Konce lanek rovně zastřihněte.

Přišroubování převlečné matice k držáku kontaktu

Převlečnou matici nasaďte na držák kontaktu a utáhněte ji nadoraz nebo předepsaným utahovacím momentem.

Zacvaknutí matice QUICKON rukou

Citelné zacvaknutí znamená, že je správně přišroubovaná. Matice QUICKON je nyní tak pevně přišroubovaná, že ji již nelze uvolnit rukou.

Instalační kabel s technikou zářezového spoje

Kabel připojíte rychle, snadno a bez speciálního nářadí.

Instalační konektor PRC se šroubovým připojením

Instalační konektory PRC jsou určeny pro kompaktní a bezpečný přenos výkonu do 35 A. Vysoké stupně ochrany a rázová pevnost do IK08 zabezpečují váš rozvod proudu i v extrémních okolních podmínkách. Zajištění, které můžete odblokovat buď ručně, nebo pomocí nářadí, navíc přináší vyšší flexibilitu při instalaci a údržbě vašeho systému.

Přehled výhod PRC

Instalační konektory řady PRC 20 a 35
Zajišťovací technologie PRC
Kladivo dopadá na konektor PRC
Konektory PRC 20 se šroubovým připojením nebo lisovaným spojem
Mechanické a barevné kódování na PRC 20
Instalační konektory řady PRC 20 a 35

Váš prostorový zázrak pro výměnný rozvod energie: pomocí PRC můžete přenášet proud až 35 A na minimálním prostoru. Přístrojová rozhraní nabízíme s kolíkovými nebo dutinkovými kontakty. Integrovaná ochrana proti zkroucení zajišťuje spolehlivé vyrovnání ve stěně zařízení. Tím získáte jasně strukturované oblasti připojení a také více místa a flexibility při navrhování zařízení.

Přejít k seznamu produktů s konektory PRC 20
Zajišťovací technologie PRC

Flexibilita, která se vyplatí: zajištění odblokovatelné ručně nebo pomocí nářadí nabízí ještě více volnosti při instalaci a údržbě. Konektor lze snadno odblokovat pomocí ruční uvolňovací páky nebo plochého šroubováku.

Přejít k seznamu produktů s konektory PRC 20
Kladivo dopadá na konektor PRC

PRC je stvořen pro extrémy. V teple nebo v chladu, v suchu nebo v mokru, uvnitř nebo venku: vysoké stupně ochrany konektorů PRC až do IP69 zabezpečí vaši distribuci proudu i v náročných podmínkách okolního prostředí. Díky rázové pevnosti až IK08 odolají produkty PRC i otřesům a nárazům.

Přejít k seznamu produktů s konektory PRC 20
Konektory PRC 20 se šroubovým připojením nebo lisovaným spojem

Můžete si vybrat. Pomocí osvědčené technologie šroubového připojení osadíte vedení bez speciálního nářadí přímo na místě. Při tom využijete naši předinstalovanou ochranu vodičů, abyste mohli bezpečně připojit také neopracované vodiče. Pokud musíte připojit velké množství kabelů, doporučujeme použít lisovaný spoj pro rychlé automatizované připojení. Vyhledejte řešení, které se nejlépe hodí pro vaši aplikaci.

Přejít na seznam produktů s konektory PRC 20
Mechanické a barevné kódování na PRC 20

Chytré funkce jako mechanické kódování vám pomohou s rychlým a bezchybným uvedením do provozu. Systém PRC 20 od sebe bezpečně mechanicky odděluje varianty s různým počtem pólů a také různé varianty určitého počtu pólů. Integrované barevné označení různých typů signálů usnadňuje jejich identifikaci na stavbě.

Přejít na seznam produktů s konektory PRC 20

Ideální pro celou řadu aplikací Naše instalační systémy umožňují flexibilní a odolný rozvod energie v budovách, v průmyslových provozech i ve venkovním prostředí.

Tunel s osvětlením
Dopravní infrastruktura
Větrná elektrárna v solárním parku
Výroba energie
Elektromobily pod solárním nabíjecím parkem
Elektromobilita
Základnová stanice LTE
Telekomunikace
Kancelářská budova zevnitř
Infrastruktura budov
Kontejnerová loď
Námořní loďstvo a pobřežní instalace
Dopravní pás
Intralogistika
Výrobní budova
Výroba
Topné, ventilační a klimatizační zařízení na střeše
Topení, ventilace a klimatizace
Nabíjecí stanice pro elektrokola
Mikromobilita
E-PAPER
Přehled všech instalačních systémů

Informujte se o naší nabídce instalačních systémů. Podle svého projektu si zvolte mezi jednoduchým připojením vodiče, pohodlným rozvodem energie a kompaktním připojením přístroje.

Otevřít e-paper
Instalační systémy IPD, QPD a PRC