RAD-RS485-IFS - Komunikační modul
2702184

Vícebodový multiplexor Radioline – RS-485, rozšířitelný s moduly V/V, použitelný jako vazební člen sběrnice Modbus/RTU nebo kombinovatelný s rádiovým systémem Radioline, až 99 stanic, dosah až 1,2 km s vlastním měděným vedením

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku










Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vícebodový multiplexor pro signály V/V
Až 99 sběrnicových stanic v síti
Rychlé a jednoduché uvedení do provozu bez programování
Kombinovatelný s rádiovými moduly Radioline
Modulárně rozšířitelný až 32 rozšiřujícími moduly V/V
Rozšířený teplotní rozsah −40 °C ... +70 °C
Schváleno pro použití v zóně 2