RAD-DI4-IFS - V/V rozšiřující modul
2901535

Rozšiřující modul V/V Radioline, 4 digitální vstupy (0 ... 250 V AC/DC)

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství
Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku










Kompatibilní produkty

Vaše výhody

Snadné uvedení do provozu rýhovaným kolečkem
Galvanické dělení kanál ke kanálu
Rozšířený teplotní rozsah −40 °C ... +70 °C
Jednoduchá výměna modulu i během provozu (Hot-Swap)
Digitální rozšíření rozsahu vstupů (0 ... 250 V AC/DC)
Schváleno pro použití v zóně 2