Rádiový modul - RAD-868-IFS
2904909

Radioline - 868 MHz rádiový transceiver s rozhraním RS-232/485, rozšířitelný s moduly V/V, anténní přípojka RSMA (zdířka), síťová spojení od bodu k bodu, hvězda a mesh do 99 stanic, dosah až 20 km (při volném výhledu), použití v Evropě

Downloads

Detaily výrobku


Radioline je nový rádiový systém pro rozsáhlá zařízení. Zvláštnost: Jen jedním otočením rýhovaného kolečka jednoduše přiřadíte vstupy a výstupy – zcela bez programování. Radioline přenáší signály V/V (režim V/V) nebo sériová data (sériový režim), a proto jej lze mnohostranně využít. Alternativně lze signály V/V připojit přímo i přes protokol Modbus k řídicím jednotkám (PLC/Modbus, režim RTU).
Navíc můžete realizovat různé síťové struktury: od jednoduchého spojení od bodu k bodu až po komplexní sítě Mesh. Díky nejnovější rádiové technologii Trusted Wireless je Radioline tou nejlepší volbou pro průmyslové použití.




Omezení užívání
Poznámka EMC EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download
Omezení užívání
Upozornění CCCex Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně.

Typ produktu Rádiový modul
aplikace I/O, RS 232, RS-485
Provozní režim Data V/V (Nastavení z výroby, konfigurace rýhovaným kolečkem)
Sériová data (Aktivace a konfigurace softwarem PSI-CONF)
PLC/Modbus, režim RTU (Aktivace a konfigurace softwarem PSI-CONF)
Duální režim PLC/Modbus-RTU (Aktivace a konfigurace softwarem PSI-CONF)
MTTF 729 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %)
331 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %)
131 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %)
Izolační vlastnosti
Kategorie přepětí II
Stupeň znečištění 2

Ochrana proti přechodnému přepětí Ano
Název Rádiový modul
Počet podporovaných účastníků ≤ 99 (pro každou rádiovou síť)
Počet možných rozšiřujících modulů ≤ 32 (pro každý rádiový modul)
Název Rádiová síť
Datový režim V/V ≤ 99 (Rozšiřující moduly V/V pro každou rádiovou síť, sériová rozhraní deaktivovaná)
Sériový datový režim 0 (nelze použít rozšiřující moduly V/V)
PLC/Modbus, režim RTU ≤ 99 (Rozšiřující moduly V/V pro každou rádiovou síť, přístup na rozšiřující moduly přes protokol Modbus RTU)
Napájecí napětí 24 V DC
Rozmezí napájecího napětí 19,2 V DC ... 30,5 V DC
Maximální příkon ≤ 65 mA (při 24 V DC, při 25 °C, samostatně)
≤ 6 A (při napětí 24 V DC, při plně vytíženém konektoru sběrnice na nosnou lištu)

Název výstupu Reléový výstup RF-Link
Počet výstupů 1
Provedení kontaktů Přepínací kontakt
Materiál kontaktu PdRu, pozlacené
Spínací napětí maximální 30 V AC
60 V DC
Maximální spínací proud 500 mA
Elektrická životnost 5x 105 spínací cykly při 0,5 A při 30 V DC
Název výstupu Napěťový výstup RSSI
Počet výstupů 1
Výstupní signál napětí 0 V ... 3 V

Typ připojení Šroubové připojení
Délka odstranění izolace 7 mm
Min. průřez vodiče, tuhý 0,2 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý 2,5 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný 0,2 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný 2,5 mm²
Průřez vodiče AWG min. 24
Průřez vodiče AWG max. 14

Rádio
Dosah ± 20 km (Dosah může být výrazně větší nebo menší v závislosti na prostředí, anténě a použitém výrobku.)
Sériový: RS-232
Přenosová rychlost 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kBit/s / 2,4 kBit/s / 4,8 kBit/s / 9,6 kBit/s / 19,2 kBit/s / 38,4 kBit/s / 57,6 kBit/s / 93,75 kBit/s / 115,2 kBit/s
Typ připojení Konektor se šroubovou svorkou COMBICON
Technologie připojení 3 vodič
Délka přenosu ≤ 15 m
Sériový: RS-485
Přenosová rychlost 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kBit/s / 2,4 kBit/s / 4,8 kBit/s / 9,6 kBit/s / 19,2 kBit/s / 38,4 kBit/s / 57,6 kBit/s / 93,75 kBit/s / 115,2 kBit/s
Typ připojení Konektor se šroubovou svorkou COMBICON
Technologie připojení 2 vodič
Délka přenosu ≤ 1200 m
Zakončovací odpor 390 Ω (s možností připojení přes DIP přepínač)
150 Ω (s možností připojení přes DIP přepínač)
390 Ω (s možností připojení přes DIP přepínač)
Sériový: Konfigurační rozhraní
Typ připojení S-PORT (zásuvka)
Popis rozhraní Trusted Wireless
Směr obousměrně
Frekvence 868 MHz
Frekvenční rozsah 869,4 MHz ... 869,65 MHz
Rozestup kanálů 30 kHz (V závislosti na síťové struktuře a přenosové rychlosti)
Počet skupin kanálů 14
Vysílací výkon minimální 16 dBm
Vysílací výkon maximální ≤ 27 dBm (500 mW, nastavení z výroby, nastavitelné)
Přenosová rychlost 1,2 kBit/s (možnost nastavení)
9,6 kBit/s (Nastavení z výroby, nastavitelné)
19,2 kBit/s (možnost nastavení)
60 kBit/s (možnost nastavení)
120 kBit/s (možnost nastavení)
Citlivost přijímače minimální -122 dBm (1,2 kBit/s)
-114 dBm (9,6 kBit/s)
-111 dBm (19,2 kBit/s)
-104 dBm (60 kBit/s)
-103 dBm (120 kBit/s)
Typ připojení antény RSMA (zdířka)
Bezpečnost 128-bitové šifrování dat
Funkce
Povolení k provozu rádia Evropa, další země v e-shopu
Wireless
Frekvenční pásmo 868 MHz
Standardní rádio Trusted Wireless

Ukazatel stavu LED zelená (napájecí napětí, PWR)
LED zelená (komunikace sběrnice, DAT)
LED červená (chyba periferie, ERR)
LED 3 x zelená, 1 x žlutá (sloupcový graf LED kvalita příjmu, RSSI)
LED zelená (přijímaná data, RX)
LED zelená (vysílaná data, TX)

Rozměrový výkres
Šířka 17,5 mm
Výška 116 mm
Hloubka 114,5 mm

Barva zelená
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Materiál pouzdra PA 6.6-FR

Okolní podmínky
Druh ochrany IP20
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 70 °C
-40 °F ... 158 °F
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 85 °C
-40 °F ... 185 °F
Výška 2000 m
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) 20 % ... 85 %
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 20 % ... 85 %
Šok 16g, 11 ms
Vibrace (provozní) podle IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz

CE
Název CE
Certifikát CE shoda
CE
Název ATEX
Označení  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc
Certifikát IBExU 15 ATEX B008 X
Upozornění Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci!
CE
Název IECEx
Označení Ex nA nC IIC T4 Gc
Certifikát IECEx IBE 13.0019X
CE
Název Rádiový atest Evropa
Upozornění RED 2014/53/EU
CE
Název Rádiový atest Jihoafrická republika, ICASA
Upozornění TA-2016/1836
CE
Název Rádiový atest Spojené arabské emiráty, TRA
Certifikát ER48068
CE
Název Rádiový atest Maroko, ANRT
Certifikát MR 15938 ANRT 2018
CE
Název Test škodlivých plynů
Označení ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A

Elektromagnetická slučitelnost Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU
Vybíjení statické elektřiny
Normy/předpisy EN 61000-4-2
Vybíjení statické elektřiny
Kontaktní výboje ± 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3)
Vzdušné výboje ± 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3)
Nepřímé vybíjení ± 6 kV
Poznámka kritérium B
Elektromagnetické VF pole
Normy/předpisy EN 61000-4-3
Elektromagnetické VF pole
Frekvenční rozsah 26 MHz ... 3 GHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3)
Síla pole 10 V/m
Poznámka kritérium A
Rychlé tranzienty (Burst)
Normy/předpisy EN 61000-4-4
Rychlé tranzienty (Burst)
Vstup ± 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3)
Signál ± 2 kV
Poznámka kritérium B
Zatížení rázovým proudem (surge)
Normy/předpisy EN 61000-4-5
Zatížení rázovým proudem (surge)
Vstup ± 0,5 kV (symetricky)
± 1 kV (asymetricky)
Signál ± 1 kV (asymetricky)
Poznámka kritérium B
Ovlivnění šířící se po vedení
Normy/předpisy EN 61000-4-6
Ovlivnění šířící se po vedení
Frekvenční rozsah 0,15 MHz ... 80 MHz
Poznámka kritérium A
Napětí 10 V
Rušivé vyzařování
Rádiové rušivé záření dle EN 55011 EN 55016-2-3 třída A oblast použití: průmysl
Kritérium A Běžný provoz v rámci stanovených limitů.
Kritérium B Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví.

Normy/předpisy EN 60079-0
Normy/předpisy EN-60079-15
Normy/předpisy EN 300220
EN 61000-6-4
EN 61000-6-2
EN 50371
EN 60950-1

Způsob montáže Montáž na nosnou lištu
Montážní pokyny na normovanou lištu NS 35 podle EN 60715

Objednací číslo 2904909
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód DNC
Kód výrobku DNC617
Strana katalogu Strana 377 (C-6-2019)
GTIN 4046356899345
Hmotnost/kus (včetně obalu) 227,85 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 190,5 g
Číslo celní sazby 85176200
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 19170201
ECLASS-10.0.1 19170501
ECLASS-11.0 19170501

ETIM

ETIM 8.0 EC000816

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43222600

IECEx

ID schválení: IECEx IBE 13.0019X

ATEX

ID schválení: IBExU 15 ATEX B008 X

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Bezlicenční frekvenční pásmo 868 MHz
Obzvláště vhodné pro časově nekritický přenos signálu na velké vzdálenosti s překážkami
Dosah několik kilometrů nastavitelnými přenosovými rychlostmi rádiového rozhraní
Rychlé a jednoduché uvedení do provozu bez programování
Vysoká spolehlivost díky Trusted Wireless 2.0 technologii (AES šifrování, proces frekvenčních skoků a řízení koexistence)
Mesh sítě do 99 účastníků
Integrované rozhraní RS-232/RS-485
Modulárně rozšířitelný až 32 rozšiřujícími moduly V/V
Rozšířený teplotní rozsah −40 °C ... +70 °C
Schváleno pro použití v zóně 2