Rádiový modul - RAD-900-IFS
2901540

900MHz rádiový transceiver Radioline s rozhraním RS-232/485, rozšířitelný s moduly V/V, anténní přípojka RSMA (zdířka), síťová spojení od bodu k bodu, hvězda a mesh do 250 stanic, dosah až 32 km (při volném výhledu), použití v severní Americe

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku


Radioline je nový rádiový systém pro rozsáhlá zařízení. Zvláštnost: Jen jedním otočením rýhovaného kolečka jednoduše přiřadíte vstupy a výstupy – zcela bez programování. Radioline přenáší signály V/V (režim V/V) nebo sériová data (sériový režim), a proto jej lze mnohostranně využít. Alternativně lze signály V/V připojit přímo i přes protokol Modbus k řídicím jednotkám (PLC/Modbus, režim RTU).
Navíc můžete realizovat různé síťové struktury: od jednoduchého spojení od bodu k bodu až po komplexní sítě Mesh. Díky nejnovější rádiové technologii Trusted Wireless je Radioline tou nejlepší volbou pro průmyslové použití.



Omezení obchodu
Upozornění CE Výrobky jsou nabízeny výlučně pro export mimo evropský hospodářský prostor (EWR).

Typ produktu Rádiový modul
Provozní režim Duální režim PLC/Modbus-RTU (Aktivace a konfigurace softwarem PSI-CONF)
Izolační vlastnosti
Kategorie přepětí II
Stupeň znečištění 2

Ochrana proti přechodnému přepětí Ano
Napájecí napětí 24 V DC
Rozmezí napájecího napětí 10,8 V DC ... 30,5 V DC
Maximální příkon 328 mA (při 24 V DC)
Příkon jmenovitého výkonu 1,7 W (30 dBm)
Příkon 8,4 W (Maximální hodnota, 30 dBm)

Název výstupu Reléový výstup RF-Link
Počet výstupů 1
Provedení kontaktů Přepínací kontakt
Materiál kontaktu PdRu, pozlacené
Spínací napětí maximální 30 V AC/DC
Maximální spínací proud 500 mA
Elektrická životnost 5x 105 spínací cykly při 0,5 A při 30 V DC
Název výstupu Napěťový výstup RSSI
Počet výstupů 1
Výstupní signál napětí 0 V ... 3 V

Typ připojení Šroubové připojení
Délka odstranění izolace 7 mm
Min. průřez vodiče, tuhý 0,2 mm²
Max. průřez vodiče, tuhý 2,5 mm²
Min. průřez vodiče, ohebný 0,2 mm²
Max. průřez vodiče, ohebný 2,5 mm²
Průřez vodiče AWG min. 24
Průřez vodiče AWG max. 14

Rádio
Dosah ± 32 km (Dosah může být výrazně větší nebo menší v závislosti na prostředí, anténě a použitém výrobku.)
Sériový: RS-232
Přenosová rychlost 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kBit/s / 2,4 kBit/s / 4,8 kBit/s / 9,6 kBit/s / 19,2 kBit/s / 38,4 kBit/s / 57,6 kBit/s / 93,75 kBit/s / 115,2 kBit/s
Typ připojení Konektor se šroubovou svorkou COMBICON
Zásuvka D-SUB-9
Technologie připojení 3 vodič
Sériový: RS-485
Přenosová rychlost 300 Bit/s / 600 Bit/s / 1,2 kBit/s / 2,4 kBit/s / 4,8 kBit/s / 9,6 kBit/s / 19,2 kBit/s / 38,4 kBit/s / 57,6 kBit/s / 93,75 kBit/s / 115,2 kBit/s / 187,5 kBit/s
Typ připojení Konektor se šroubovou svorkou COMBICON
Technologie připojení 2 vodič
Zakončovací odpor 390 Ω (s možností připojení přes DIP přepínač)
150 Ω (s možností připojení přes DIP přepínač)
390 Ω (s možností připojení přes DIP přepínač)
Sériový: Konfigurační rozhraní
Typ připojení S-PORT (zásuvka)
Popis rozhraní Trusted Wireless
Směr obousměrně
Frekvence 900 MHz
Frekvenční rozsah 902 MHz ... 928 MHz
Vysílací výkon max. 1 W (možnost nastavení)
Přenosová rychlost 16 kBit/s (možnost nastavení)
125 kBit/s (možnost nastavení)
250 kBit/s (možnost nastavení)
500 kBit/s (možnost nastavení)
Citlivost přijímače minimální -112 dBm (16 kbps)
-105 dBm (125 kbps)
-102 dBm (250 kbps)
-95 dBm (500 kbps)
Typ připojení antény RSMA (zdířka)
Bezpečnost 128-bitové šifrování dat
Funkce
Podpora zemí USA (FCC, Part 15.247, ID: SGV-SHR-900)
Kanada (IC, RSS210, ID: 4720C-SHR900)
Mexiko (IFT, ID: RCPPHRA17-1113)
Chile
Argentina
Wireless
Frekvenční pásmo 900 MHz
Standardní rádio Trusted Wireless

Ukazatel stavu LED zelená (napájecí napětí, PWR)
LED zelená (komunikace sběrnice, DAT)
LED červená (chyba periferie, ERR)
LED 3 x zelená, 1 x žlutá (sloupcový graf LED kvalita příjmu, RSSI)
LED zelená (přijímaná data, RX)
LED zelená (vysílaná data, TX)

Rozměrový výkres
Šířka 35 mm
Výška 116 mm
Hloubka 114,5 mm

Barva zelená
Třída hořlavosti podle UL 94 V0
Materiál pouzdra PA 6.6-FR

Okolní podmínky
Druh ochrany IP20
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 70 °C
-40 °F ... 158 °F
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 85 °C
-40 °F ... 185 °F
Výška 2000 m
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) 20 % ... 85 %
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 20 % ... 85 %
Šok 16g, 11 ms
Vibrace (provozní) podle IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz

Shoda/schválení
Shodnost Směrnice FCC Part 15.247
Směrnice ISC RSS 210
UL, USA Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4
UL, USA / Kanada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D
UL, Kanada Třída I, Zone 2, Ex nA nC nL IIC T4 Gc X
CSA CSA C22.2

Elektromagnetická slučitelnost Shoda se směrnicí EMC 2004/108/ES

Způsob montáže Nosná lišta: 35 mm
Montážní pokyny na normovanou lištu NS 35 podle EN 60715

Objednací číslo 2901540
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód DNC
Kód výrobku DNC611
Strana katalogu Strana 377 (C-6-2019)
GTIN 4046356610209
Hmotnost/kus (včetně obalu) 320,8 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 320,8 g
Číslo celní sazby 85176200
Země původu US


ECLASS

ECLASS-9.0 19179290
ECLASS-10.0.1 19179290
ECLASS-11.0 19170501

ETIM

ETIM 8.0 EC000816

UNSPSC

UNSPSC 21.0 43222600

UL Listed

ID schválení: FILE E 238705

cUL Listed

ID schválení: FILE E 238705

FCC

ID schválení: SGV-SHR-900

Industry Canada

ID schválení: 4720C-SHR900

NOM

ID schválení: RCPPHRA17-1113

cUL Listed

ID schválení: FILE E 358724

UL Listed

ID schválení: FILE E 358724

cULus Listed

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“

Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Rychlé a jednoduché uvedení do provozu bez programování
Vysoká spolehlivost díky Trusted Wireless 2.0 technologii (AES šifrování, proces frekvenčních skoků a řízení koexistence)
Mesh sítě do 250 účastníků
Rozšířený teplotní rozsah −40 °C ... +70 °C
Dosah několik kilometrů nastavitelnými přenosovými rychlostmi rádiového rozhraní
Integrované rozhraní RS-232/RS-485