Při kontrole fotovoltaických zařízení je měření fotovoltaických řetězců centrální součástí pro zvýšení efektivity. Rozpoznání poruchy a zavedení cíleného opatření: monitorovací systém fotovoltaického řetězce SOLARCHECK vás spolehlivě informuje o výkonu vašeho fotovoltaického zařízení. S tímto systémem reagujete bezprostředně na ztráty výkonu jednotlivých řetězců, které mohou být způsobeny např. poškozenými panely nebo vadnými kontakty a kabeláží.
SCK-C-MODBUS
-
Modul dohledů stringů PV
2901674
Komunikační modul SCK pro připojení až 8 měřicích modulů SCK, výstup RS-485 Modbus/RTU. Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).
Detaily výrobku
EAC
ID schválení: RU*DE.*08.B.01536/19Seznam UL
ID schválení: E140324cUL Listed
ID schválení: E140324UL osvědčení
ID schválení: FILE E 325209cUL Listed
ID schválení: E140324Seznam UL
ID schválení: E140324Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Nízké náklady na propojení díky tomu, že není zapotřebí žádný další síťový zdroj v přístrojové svorkovnici
Prostorově úsporná instalace díky kompaktnímu provedení
Jednoduchá integrace v monitorovacích systémech prostřednictvím komunikace Modbus/RTU
Monitorování kontaktů dálkového hlášení díky dalšímu digitálnímu vstupu