Propojovací kabel, RJ45/IP20 přímo na RJ45/IP20 přímo, délka kabelu: 0,5 m, počet pólů: 8, 10 GBit/s, CAT6A, průřez přípoje: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, žlutá
Datové kabely pro všechny běžné sítě a průmyslové sběrnice
S prefabrikovanými datovými kabely vhodnými pro průmyslové použití můžete přenášet data bezpečně a spolehlivě rychlostí až 40 Gbit/s pro všechny běžné sítě a sběrnicové systémy. Vytvářejte trvalá řešení díky množství různých provedení, kódování a zapojení pólů. Portfolio sahá od M8, M12 a RJ45 přes USB, HDMI a D-SUB až po koaxiální a optickou přípojku a kabeláž pro Single Pair Ethernet.
Propojovací kabel, RJ45/IP20 přímo na RJ45/IP20 přímo, délka kabelu: 7,5 m, počet pólů: 8, průřez přípoje: AWG 26- 26, 4x2xAWG26/7; S/FTP, modrá
Propojovací kabel, RJ45/IP20 přímo na RJ45/IP20 přímo, délka kabelu: 1 m, počet pólů: 8, 10 GBit/s, CAT6A, průřez přípoje: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, bílá
Propojovací kabel, RJ45/IP20 přímo na RJ45/IP20 přímo, délka kabelu: 0,3 m, počet pólů: 8, 10 GBit/s, CAT6A, průřez přípoje: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, bílá
Propojovací kabel, RJ45/IP20 přímo na RJ45/IP20 přímo, délka kabelu: 1 m, počet pólů: 8, průřez přípoje: AWG 26- 26, 4x2xAWG26/7; S/FTP, modrá
Propojovací kabel, RJ45/IP20 přímo na RJ45/IP20 přímo, délka kabelu: 2 m, počet pólů: 8, 10 GBit/s, CAT6A, průřez přípoje: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, fialová
Propojovací kabel, RJ45/IP20 přímo na RJ45/IP20 přímo, délka kabelu: 3 m, počet pólů: 8, 10 GBit/s, CAT6A, průřez přípoje: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, červená
Propojovací kabel, RJ45/IP20 přímo na RJ45/IP20 přímo, délka kabelu: 10 m, počet pólů: 8, 10 GBit/s, CAT6A, průřez přípoje: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, žlutá
Propojovací kabel, RJ45/IP20 přímo na RJ45/IP20 přímo, délka kabelu: 0,3 m, počet pólů: 8, 10 GBit/s, CAT6A, průřez přípoje: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, oranžová
Propojovací kabel, RJ45/IP20 přímo na RJ45/IP20 přímo, délka kabelu: 0,3 m, počet pólů: 8, 10 GBit/s, CAT6A, průřez přípoje: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, fialová
Vaše výhody
- Široké spektrum použití díky podpoře všech sítí a sběrnicových systémů
- Bezproblémová komunikace s vysokorychlostním přenosem dat až 40 GBits/s
- Dokonale spolehlivé připojení stínění s technologií Advanced Shielding Technology pro řešení kabeláže M8 a M12 i v extrémních podmínkách prostředí
- Vysoká bezpečnost v průmyslovém prostředí s robustními konektory
Nové produkty
Barevné propojovací kabely RJ45
Pro použití v rozvaděči
Společnost Phoenix Contact doplňuje svůj program o nové propojovací kabely řady RJ45 BUILDING. Nové kabely v osmi barvách – bílé, oranžové, žluté, červené, fialové, zelené, modré a černé – představují barevné alternativy pro aplikace CAT6A.
Hlavní vlastnosti
- Barvy: Bílá, oranžová, žlutá, červená, fialová, zelená, modrá a černá
- Přenos dat do 10 GBit/s (CAT6A)
- Varianty délek od 0,3 do 50 m
- Integrovaná ochrana zajišťovacích háčků
Vaše výhody
- Výborně se hodí pro kancelářské, stavební a chráněné průmyslové aplikace, např. v rozvaděčích
- Celosvětové schválení díky CE, UL, WEE a EAC
- Bezpečné spojení a oddělení díky spolehlivé ochraně zajišťovacího háčku
- Perspektivní vysokorychlostní přenos dat s přenosovými rychlostmi až 10Gbit/s (CAT6A)
- Ideální vlastnosti elektromagnetické kompatibility díky stínění 360°
Nakonfigurujte si vlastní datový kabel.
Nakonfigurujte rychle a intuitivně svůj měděný nebo optický datový kabel. Konfigurátor vás několika kroky provede k požadovanému řešení.
U optických datových kabelů máte k dispozici délky až 1 000 metrů. Můžete si vybrat buď volný konec vodiče nebo osazený zástrčkou nebo zásuvkou. Navíc si můžete vybrat z několika typů připojení, druhů krytí, počtu pólů a druhů vláken.
U měděných datových kabelů je možné zvolit několik přípojek a délky až 100 metrů. Svá řešení můžete navíc konfigurovat podle různých typů kabelů, počtu pólů, kategorií přenosu a druhů signálu.
Řešení kabeláže k přenosu dat pro komunikaci průmyslového internetu věcí
Měděné datové kabely
Měděné kabely v praxi
Komplexní automatizační procesy vyžadují velká množství přenášených dat při stále rostoucích přenosových rychlostech. Profitujte z výkonných předem osazených vedení. U nás obdržíte flexibilní řešení pro svou automatizační síť od řešení pro malé přenosové rychlosti na velké vzdálenosti až po vysokorychlostní kabeláž s rychlostí až 10 Gbit/s.
-
Perspektivní datová kabeláž s rychlostmi až 10 GBit/s
-
Konzistentní koncepce 360° stínění pro zásuvky, konektory a propojovací kabely
-
Pro všechny běžné sítě a sběrnicové systémy: EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN, EtherCAT®, PROFINET, Sercos®, INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, CC-Link, Universal Serial Bus (USB)
-
Robustní řešení pro průmyslové používání v prostředí od IP20 až po IP69K
-
Lze kombinovat s konektory osaditelnými v terénu s pružinovou přípojkou, přípojkou Pierce nebo IDC
Více informací o měděné datové kabeláži
Automatizace procesů je klíčovým prvkem všech oblastí použití: v infrastruktuře, v budovách nebo v průmyslu. Do sítí je průběžně integrováno stále více účastníků. V důsledku stále se zvětšujících objemů dat a rostoucích přenosových rychlostí je kabeláž stále složitější. Zde se již celá desetiletí osvědčuje měděná datová kabeláž.
Datové kabely z optických vláken
Optické kabely v praxi
Vysoké přenosové rychlosti, malý útlum, odolnost vůči elektromagnetické interferenci: optické kabely patří k moderním přenosovým médiím pro průmyslová zařízení a aplikace infrastruktury. Pro jakékoli rozhraní: Vyberte si z našeho portfolia typ vlákna nejvhodnější pro vaši aplikaci.
-
Řešení konektorů a propojovacích kabelů pro IP20 a IP65/67
-
Rozmanité konektory pro optická vlákna s tvarem ST, SC, SC-RJ, LC, F-SMA nebo M12
-
Druhy vláken POF, PCF a GOF (multimode a singlemode)
-
Varianty se zábrusem PC a APC
-
Konektory pro datová vedení z optických vláken řady M17 MPO pro přenos dat v inteligentních elektrických sítích v reálném čase
-
POF (Polymer Optical Fiber) pro krátké přenosové trasy do 75 m a přenosové rychlosti maximálně 100 MBit/s
-
PCF (Polymer Clad Fiber) pro středně dlouhé přenosové trasy do 500 m a přenosové rychlosti maximálně do 1 GBit/s
-
GOF multimode (Glass Optical Fiber) pro dlouhé přenosové trasy až 550 m a rychlost přenosu 10 GBit/s
-
GOF singlemode pro trasy až 50 km a přenosové rychlosti až 40 GBit/s
Více informací o technologii optických vláken
Přenos dat pomocí optických vláken umožňuje přenosové rychlosti až 40 Gbit/s na vzdálenosti mnoha kilometrů. Získejte přehled o vlastnostech, výhodách a využití této technologie.