Yüksek akım geçiş klemensleri

Yüksek akım geçiş klemensleri

Phoenix Contact ürünü panel geçiş klemensleri, yüksek akımları ve gerilimleri 1 mm - 6 mm kalınlıklar içerisinden geçirebilirler. Farklı bağlantı yöntemleri ile, iletken bağlantısı için üstün esneklik sunarlar. Panel geçiş klemensleri, her montaj konumu için güvenilir bağlantı teknolojisi ve basit kurulum için doğru çözümü sağlar.

Bu ürünler hakkında ilave bilgi için bir soru sorun

Avantajlarınız

  • Kolay montaj: Klemenslerin dış ve iç kısmı alet kullanmadan gövde paneli aracılığıyla birbirine kilitlenir
  • Kolay markalama: Muhafazaya entegre edilmiş etiketleme kanalı montaj ve bakımı kolaylaştırır
  • Kolay blok oluşturma: Tek kutuplu panel geçiş klemenslerinden ön montajlı bloklar oluşturmak için sabitleme pinli versiyonları kullanın
  • Vidalı veya flanşlı bağlantılar: Daha büyük mekanik yüklere maruz kalan uygulamalar için cihazın içinde veya dışında alternatif bağlantı seçenekleriyle daha fazla esneklik
  • Düşük viskoziteli sızdırmazlık komponentlerinde bile yüksek seviyede sızdırmazlık: Kalıplanmış cihazların gereksinimleri için özel olarak kalıplanmış klemensler

Temel özelliklere genel bakış

Phoenix Contact'ın UL onaylı panel geçiş klemensleriyle yüksek akımları panel üzerinden emniyetli ve güvenilir şekilde iletin. Bir cihaz üreticisi olarak, çeşitli montaj seçenekleri, çok yönlü bağlantı teknolojileri ve kullanışlı fonksiyonlar sayesinde daha fazla esneklikten yararlanırsınız. Bu seçim uygulamanız için her zaman doğru cihaz bağlantı teknolojisini kullanmanızı sağlar.

Yüksek akım geçiş klemensleri

İletken kesitleri 4 mm² (AWG 10) - 95 mm² (AWG 3/0)
Akımlar 232 A (IEC) / 230 A'e kadar (UL B, C)
Gerilimler 1000 V (IEC) / 600 V'a kadar (UL B, C)
Bağlantı yöntemleri Çeşitli bağlantı yönleri için vidalı, yaylı ve T-LOX bağlantılı
Sac kalınlığı 1 - 6 mm
Bir tablette kullanılan yüksek akım geçiş klemensleri konfigüratörü

Yüksek akım geçiş klemensleri için konfigüratör

Standart ürünleri baz alarak özelleştirilmiş bir yüksek akım geçiş klemensi oluşturun. Blok düzenleme, ekleme ve baskı ile ilgili çok sayıda kişiselleştirme seçeneğinden yararlanın.

Bir tablet kullanarak ürün gezgininde çeşitli ürün katmanlarını gözden geçiren iki çalışan

Ürün navigatörü Kapsamlı ürün portföyümüz hakkında genel bilgi edinin.

Cihaz bağlantıları için PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazalar hakkında hızla açık bilgi edinin. Ürün navigatörü ürün gamını çeşitli gruplara ayırarak size yardımcı olur.

T-LOX bağlantı teknolojili yüksek akım geçiş klemensleri

TW 50 ve TW 95 serisi panel geçiş klemenslerine genel bakış. T-LOX bağlantı teknolojisi, 25 ila 95 mm² kablo kesitleri için güvenilir ve kullanışlı kablo bağlantıları sağlar.

Yüksek akımlar için cihaz bağlantısı

Yüksek akımlar için cihaz bağlantısı

PCB ve panel geçiş klemensleri ile yüksek akımları hızlı, kolay ve güvenli şekilde bağlayabilirsiniz. Gövde paneli aracılığıyla bağlantı teknolojisini planlar ve uygularken yüksek serbestlik derecelerinden yararlanın.

E-bülten
Bir bakışta tüm ürün portföyü

Elektronik ürün kataloğundaki 500'den fazla sayfada COMBICON portföyünün ürün çeşitliliğini ayrıntılı olarak keşfedin. Bu sayede uygulamanızda sinyal ve verilerin iletimi için her zaman en uygun bağlantı teknolojisini bulabilirsiniz.

E-kataloğu aç
Çeşitli PCB klemensleri, PCB konnektörleri ve yüksek akım geçiş klemensleri

Panel geçişleri için çeşitli bağlantı teknolojileri Yüksek akım geçiş klemenslerinden oluşan ürün yelpazemiz, küresel olarak yaygın vidalı bağlantı veya yenilikçi hızlı bağlantı teknolojisi gibi benzersiz bağlantı olanaklarını sunmaktadır. Seçim tümüyle sizin.

Asansör mekanizmalı vidalı bağlantının örnek gösterimi
Push-in yaylı bağlantının örnek gösterimi
Push-Lock bağlantının örnek resmi
T-LOX bağlantının örnek resmi
Asansör mekanizmalı vidalı bağlantının örnek gösterimi

Kontak emniyetinin önemli olduğu endüstriyel uygulamalarda dünyada en sık kullanılan bağlantı yöntemini tercih edin - asansör mekanizmalı vidalı bağlantı. Vidalı bağlantıda tüm kablo kesitlerinde kontak yüzeyinde maksimum kontak kuvveti elde edilir.

Vidalı bağlantı hakkında daha fazla bilgi
Push-in yaylı bağlantının örnek gösterimi

Direkt kablo bağlantısına yönelik Push-in yaylı bağlantılar, tek telli kablolar veya yüksüklü kablolar kablo bağlantı noktasında doğrudan ve aletsiz olarak temas sağlar. Push-in bağlantının özel yay profili 0,34 mm² ve üzeri yüksüklü kabloların kolay bağlantısına imkân tanır.

Push-in yaylı bağlantı hakkında daha fazla bilgi
Push-Lock bağlantının örnek resmi

Push-lock yayı tek telli ve çok telli yüksüklü ve yüksüksüz kabloların kolay ve aletsiz bağlantısını sağlar. Kabloyu açık bağlantı noktasına kolayca takın ve push-lock yayıyla kolu hareket ettirerek bağlantıyı yapın. Alternatif olarak kablo kapalı bağlantı noktasına Push-in Technology ile de bağlanabilir.

Push-Lock bağlantı hakkında daha fazla bilgi
T-LOX bağlantının örnek resmi

T-LOX hızlı bağlantı büyük kesitli kabloları kolaylıkla bağlamanızı sağlar. Çalışma prensibi, programlanmış kontak kuvveti üreten bir yaya dayanır. Kablolar bağlantı noktasında rahatlıkla döndürülebilir.

T-LOX bağlantı hakkında daha fazla bilgi

Cihaz paneline kolay montaj Montaj türü panel geçiş klemensinin kararlılığını belirler. Güvenli montaj için, panel geçiş klemensleri alet kullanmadan panel deliğine kilitlenir. Yüksek mekanik zorlamalarda, cihaz tasarımına bağlı olarak UW ve PW serisi klemensleri ekleme seçeneği de mevcuttur.

Yüksek akım geçiş klemensinin panel üzerinden kilitlenmesi
Yüksek akım geçiş klemensi vida eki
Yüksek akım geçiş klemensi flanşlı sıkma
Yüksek akım geçiş klemensinin panel üzerinden kilitlenmesi

Klemensler bir iç ve dış elemandan oluşur. Gövde panelinden geçer ve alet kullanmadan birbirlerine kenetlenirler. Hassas geçme mekanizması panel kalınlığı ne olursa olsun sıkı bir bağlantı sağlar.

Montaj yöntemleri hakkında daha fazla bilgi
Yüksek akım geçiş klemensi vida eki

Yüksek mekanik zorlanma gerektiren uygulamalarda cihazın içinde vidalı sıkma mevcuttur.

Montaj yöntemleri hakkında daha fazla bilgi
Yüksek akım geçiş klemensi flanşlı sıkma

Yüksek mekanik zorlanma gerektiren uygulamalarda cihazın dışında flanşlı sıkma mevcuttur.

Montaj yöntemleri hakkında daha fazla bilgi

Çok sayıda uygulama için ideal Yüksek akım geçiş klemensleri, örneğin aşağıdaki uygulamalarda yerden tasarruf sağlayan çözümler oluşturmanıza olanak tanır:

Güç kaynakları
Frekans konvertörleri
Şebeke filtresi
Sürücü sistemleri
Güneş invertörleri