Veri iletimi için kapsamlı konnektör ürün portföyümüzle daima doğru bağlantıya sahip olursunuz. Phoenix Contact tüm cihaz arayüzleri için tek kaynak sağlayıcınız olduğundan bu çok kolaydır. Çok geniş çeşitliliğe sahip tasarım, kodlama ve pin atamalarımızla, bakır veya FO kablolama için size uygun çözümü kolaylıkla bulabilirsiniz.
RJ45 konnektör, tasarım: RJ45, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 6, 100 Mbps, CAT5 (IEC 11801:2002), malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: İzolasyon kaydırma bağlantısı, iletken kesiti: AWG 26- 24, kablo çıkışı: açılı, Yüksek titreşim direnci seviyesi; 360° ekranlama; tek parça tasarım; özel alet gerektirmeyen montaj, VARAN