UCS üniversal muhafazalar iki özdeş muhafaza yarısından ve çıkarılabilir yan panellerden oluşur. Farklı versiyonları ve renkleri bulunan köşe ara parçaları muhafazanın iki yarısını birbirine bağlar ve yan paneller için kılavuz görevi görürler. İşlenmeleri kolaydır ve iki farklı muhafaza ölçüsünde kullanılabilirler. Muhafazaların hacmi adaptörlerle ve karşılık gelen yan panellerle artırılabilir.
125 x 87 mm ve 145 x 125 mm boyutlu muhafaza yarım kovanları ile kullanım için yan panel; panel kalınlığı: 2 mm; muhafazanın toplam yüksekliği: 47 mm; malzeme: alüminyum