UCS DIN 125-H 7035 - DIN ray adaptörü
2203841

Bir UCS 125-87-H muhafazanın (uzun taraf) veya UCS 145-125-H muhafazanın (kısa taraf) bir NS 35 DIN rayına monte edilmesi için DIN ray adaptörü; muhafazada bir UCS SW 125 yan panelin yerine takılır; malzeme: polikarbonat; renk: açık gri, RAL 7035 benzeri


Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Pratik kişiselleştirme opsiyonları
Aletsiz kenetlenme prensibi sayesinde cihaz paneline kolay montaj
Anahtarlama panosu ve sahada kullanım için esnek montaj seçenekleri
Muhafaza içerisindeki özdeş alıcılar sayesinde, uygulamaya uyacak şekilde uyarlanabilir
Yüksek tanınma kolaylığı için, anahtarlama panosu içinde ve dışında farklı renkler

Sıkça Sorulan Sorular


UCS serisi muhafazalar çeşitli uygulamalarda kullanılabilir mi?

UCS serisi aksesuar ürün gamı, birçok farklı uygulamada kullanımı destekler, örneğin masa üstünde, duvarda, DIN rayı üzerinde, istiflenmiş şekilde ve standart VESA taşıyıcılarda.... Daha fazla görüntüle

UCS serisi aksesuar ürün gamı, birçok farklı uygulamada kullanımı destekler, örneğin masa üstünde, duvarda, DIN rayı üzerinde, istiflenmiş şekilde ve standart VESA taşıyıcılarda.

Daha az görüntüle