Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

UCS üniversal muhafazalar

Tümleşik sistemler için UCS üniversal muhafazalar

UCS serisi üniversal muhafazalar, gömülü sistemler ve tek kartlı bilgisayarlar için ideal çözümdür. IP40 muhafazalar, standart bir form faktöründeki PCB'leri ve özel olarak tasarlanmış PCB'leri dış etkilerden güvenilir bir şekilde korur. Çıkarılabilir yan duvarlar, her türlü bağlantı teknolojisinin ve modüler muhafaza çözümlerinin kişiye özgü yüksekliklerde entegrasyonuna izin verir.

Avantajlarınız

  • Yüksek uyarlanabilirlik ve basit depolama için modüler sistem
  • Değişken elektronik çözümler için entegre veya esnek PCB montajı
  • Çok yönlü elektronik çözümler için özel olarak tasarlanmış arayüzlerin yanı sıra optimum ısı dağılımı için isteğe bağlı pasif soğutucular ve termal simülasyon
  • Cihaz geliştirmede daha yüksek uyarlanabilirlik ve esneklik için zengin aksesuar çeşidi
  • Birbirleriyle uyumlu komponentler sayesinde lojistik katmanlar azalır
Ücretsiz numune
UCS serisi üniversal muhafazaları test edin

Entegre sistemler için UCS serisi elektronik muhafazaları test etmek ister misiniz? – Özel numune setinizi hemen şimdi talep edin. İstenen uygulamada muhafazaların seçimi ve tasarımı hakkında uzman tavsiyesi sağlıyoruz. Phoenix Contact çözümlerinin avantajlarını kendiniz keşfedin.

Ücretsiz numune talep edin
Entegre sistemler ve tek kartlı bilgisayarlar için UCS serisi elektronik muhafazalar
Tümleşik sistemlere yönelik UCS serisi üniversal muhafazalar için konfigüratör

Tümleşik sistemlere yönelik muhafazalar için konfigüratör

UCS muhafazasını modüler sistemde yapılandırın. Aksesuarlarla birlikte, farklı gövde boyutlarının yanı sıra çeşitli bağlantı ve montaj seçenekleri, tümleşik sistem uygulamaları için akıllı çözümler sağlar. Entegre soğutucular yüksek performanslı ve termal açıdan zorlu uygulamaları destekler. Termal analiz için, yapılandırmayı tamamladıktan sonra çevrimiçi termal simülasyonu da kullanabilirsiniz.

En önemli yenilikler ve uygulamalar


UCS elektronik muhafazalar için soğutucu ve termal simülasyonlar

Isı dışarıda. Güç içeride. UCS elektronik muhafazaları için optimize edilmiş soğutma

UCS elektronik muhafazalarında pasif soğutma çözümleri ve termal olarak optimize edilmiş PCB düzenleri ile cihazlarınızdaki güç yoğunluğunu en üst düzeye çıkarın: Konfigürasyon ve kapsamlı termal simülasyonlardan uygulamaya kadar – güçlü ve minyatürleştirilmiş tümleşik sistem uygulamaları için idealdir.

Ekranlara ve tuş takımlarına sahip UCS serisi elektronik muhafazalar

UCS serisinin üniversal muhafazası aynı zamanda ön montajlı dokunmatik ekranlar ve membran tuş takımları ile de mevcuttur. Her ikisini konfigüratör yoluyla tasarlayabilirsiniz. Katma değeriniz: Muhafazanızla mükemmel uyumlu aksesuarlar ve zaman kazandıran montaj.

Lojistikte üniversal elektronik muhafaza

IoT gateway için çok amaçlı muhafaza konsepti

IoT uygulamaları için uyarlanabilen muhafaza: MyOmega Systems GmbH, muhafaza parçalarının yüksek modülerliği için esnek bir muhafaza konsepti arıyordu ve aradığını Phoenix Contact'ta buldu. UCS elektronik muhafazası artık “d3” IoT gateway'i için koruyucu kasa görevi görüyor.

Bir bakışta tümleşik sistemler için UCS serisi muhafazalar


İnteraktif görüntü haritası: UCS serisi üniversal muhafazalar
Kolay istifleme
Aynı boyuttaki iki UCS muhafazası, bir sistemi kolayca genişletmek için üst üste yerleştirilebilir.
Kolay istifleme
Desteği masa üzerine sabitleyin
UCS serisini ayrıca bir stand adaptörü kullanarak masaüstü muhafazası olarak da kullanabilirsiniz.
Desteği masa üzerine sabitleyin
Kontrol panosu için uygundur
Ayrıca DIN ray adaptörü aracılığıyla cihazınızı kontrol panosundaki DIN rayı üzerinde de kullanabilirsiniz
Kontrol panosu için uygundur
Çıkarılabilir yan paneller
Çıkarılabilir yan paneller hızlı ve kolay bir şekilde işlenebilir ve yazdırılabilir.
Çıkarılabilir yan paneller
Duvar braketi
Muhafazaya vidalanan duvar braketleri hızlı duvar montajı için kullanılır.
Duvar braketi
Geniş entegrasyon seçeneği yelpazesi
Bağlantı teknolojisi, ekranlar veya ışıklı kılavuzlar olsun, UCS gereksinimlerinize göre bileşenleri entegre etmek için idealdir.
Geniş entegrasyon seçeneği yelpazesi
Modüler sistem
Beş boyut, iki yükseklik ve iki temel renkte modüler muhafaza serisi. Sekiz renkli köşe kaplamaları ile cihaz tasarımınız için yüzlerce seçeneğiniz mevcuttur.
Modüler sistem
Hacim artışı
Yükseklik adaptörleri yalnızca muhafazanızın kurulu yüksekliğini artırmanıza değil, aynı zamanda elektronik cihazlarınız için daha fazla alan sağlayarak çeşitli uygulamalara da olanak tanır.
Hacim artışı
Soğutucular
Güvenilir ısı dağıtımı için termal simülasyon içeren pasif soğutucular.
Pasif soğutucular hakkında daha fazla bilgi
Soğutucular

Hem DIN rayı üzerinde hem de kontrol panosunda çok yönlü kullanım

UCS muhafaza sisteminin ne kadar çok fonksiyonlu olduğunu keşfedin – hem DIN rayı üzerinde hem kontrol panosunda. UCS serisi, kendi modüler sistemi sayesinde istenen uygulamaya özel olarak uyarlanabilir. Muhafazalar, standart form faktöründeki PCB'ler için mükemmel koruma sağlar. Esnek PCB montajı bir muhafazaya çok sayıda PCB takmanıza imkân verir.

Katma değer yaratan ayrıntılar

UCS serisi modüler sistemin kombinasyon seçenekleri
Esnek PCB sabitleme
Beş farklı muhafaza ölçüsü
Ekranlı ve membran tuş takımlı UCS üniversal muhafaza
Bağlantı teknolojili UCS serisi muhafazalar
UCS soğutucu çözümleri
UCS serisi modüler sistemin kombinasyon seçenekleri

UCS üniversal muhafazalar iki özdeş muhafaza yarısından ve çıkarılabilir yan panellerden oluşur. Farklı versiyonları ve renkleri bulunan köşe ara parçaları muhafazanın iki yarısını birbirine bağlar ve yan paneller için kılavuz görevi görürler. İşlenmeleri kolaydır ve iki farklı muhafaza ölçüsünde kullanılabilirler. Muhafazaların hacmi adaptörlerle ve karşılık gelen yan panellerle artırılabilir.

Esnek PCB sabitleme

UCS muhafaza serisi, çeşitli form faktörlü baskılı devre kartlarına uyumluluk yeteneğine sahiptir. Yapışkanlı pedler, elbette kendi geliştirmeleriniz dahil olmak üzere neredeyse her PCB'yi UCS muhafazasında kullanmanızı sağlar. Bu esneklik aynı zamanda çok sayıda PCB'nin yerleştirilmesine imkân verir. 47 mm ve 67 mm derinlikler mevcuttur.

Beş farklı muhafaza ölçüsü

Zengin aksesuar çeşitleriyle muhafazalar çeşitli şekillerde kullanılabilir: Kontrol panosunun dışında, masa üzerinde, dik durumda, yatay durumda, duvarda veya bir VESA adaptör üzerinde. 125 mm veya 145 mm yan uzunluklara sahip DIN ray adaptörleri yoluyla kontrol panosunda kullanılabilir.
IP40 polikarbonat PC muhafazaları (UL V0), -40 ila +100°C sıcaklıklar için uygundur. Tüm 47 mm versiyonlar için desteklerle birlikte ve açık gri (RAL 7035) veya siyah (RAL 9005) renklerde mevcuttur.

Ekranlı ve membran tuş takımlı UCS üniversal muhafaza

Uygulamada, interaktif işletimle giderek daha fazla cihaz kullanılmaktadır. UCS elektronik muhafaza bunun için mükemmel şekilde uygundur: Raspberry Pi komponentlerine uygun şekilde hazırlanmış bir set olarak, entegre 2,4 inç dokunmatik ekranlı bir versiyon olarak veya tamamen isteklerinize uyarlanmış olarak. Eğer ekrana veya membran tuş takımına farklı bir konumda ihtiyaç duyarsanız – bu muhafaza serisi değişime uygundur.

Bağlantı teknolojili UCS serisi muhafazalar

Tek kartlı bilgisayarlara veya entegre kartlara dayanan akıllı cihazlar, kendi gerekliliklerine uygun muhafazalar ister. Cihaz konnektörleri, saha konnektörleri ve BTB konnektörleri gibi pasif bağlantı bileşenleri, bir cihazın işlevselliğini belirler. Çıkarılabilir yan paneller arayüzleri entegre etmek için idealdir, bu nedenle UCS muhafazaları farklı uygulamalara esnek şekilde uyarlanabilir.

UCS soğutucu çözümleri

Entegre soğutucular ve ısı dağıtıcılar termal sorunların kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Çözümünüze göre uyarlanabilirler. Modüler tasarım sayesinde karmaşık uygulamalar bile ısı dağıtımı konseptine entegre edilebilir. Ayrıca yan panel soğutucusu dikey güç bileşenleri için optimum bağlantı sağlar.

Opsiyonel pasif soğutucular hakkında SSS

ICS serisi elektronik muhafazalar için müşteriye özel soğutucular
Soğutuculu ICS 50 elektronik muhafazasının ayrıntılı görünümü
ICS DIN ray muhafazası ile soğutucu olmadan ısı dağılımı
ICS DIN ray muhafazası ile soğutucu olmadan ısı dağılımı
ICS50-B122X98-V-V-7035 elektronik muhafazasının şeması
ICS serisi elektronik muhafazalar için müşteriye özel soğutucular

ICS (DIN rayı için Endüstriyel Muhafaza Sistemi) ve UCS (dış ortam uygulamaları için Evrensel Muhafaza Sistemi) muhafaza serileri için soğutucular mevcuttur.

Pasif soğutucular hakkında daha fazla bilgi
Soğutuculu ICS 50 elektronik muhafazasının ayrıntılı görünümü

Optimum termal bağlantı, soğutucunun bireysel ayarlamalarıyla gerçekleştirilir. Bu genellikle soğutucu üzerinde bir frezeleme işlemi ile yapılır.

Pasif soğutucular hakkında daha fazla bilgi
ICS DIN ray muhafazası ile soğutucu olmadan ısı dağılımı

Maksimum sıcaklık, cihazınızın güvenilirliği ve işletme ömrü üzerinde en büyük etkiye sahiptir. Sıcaklık 10°C arttığında arıza oranı iki katına çıkmaktadır.

Pasif soğutucular hakkında daha fazla bilgi
ICS DIN ray muhafazası ile soğutucu olmadan ısı dağılımı

Küçük ve güçlü bileşenler, yüksek veri hızları, toz ve muhafazanın yetersiz havalandırılması, çevreye kıyasla yüksek sıcaklık farkının nedenleridir.

Pasif soğutucular hakkında daha fazla bilgi
ICS50-B122X98-V-V-7035 elektronik muhafazasının şeması

Diyagramların grafikleri, çevreyle sıcaklık farkını aşmamak için bileşenlerin ilgili muhafazada hangi gücü sağlayabileceği hakkında bilgi verir. Düz çizginin eğimi sistemin termal iletkenliğini tanımlar. Gösterilen durumlar farklıdır; bir tarafta, birinde tam yüzey ısıtma özelliği bulunurken diğerinde 20 mm x 20 mm'lik bir sıcak noktanın ısıtılması ve diğer tarafta, birinde muhafazaya monte edilmiş bir baskılı devre kartı bulunurken diğerinde bir muhafaza bulunmaması.

Pasif soğutucular hakkında daha fazla bilgi
E-bülten
Elektronik muhafaza portföyüne genel bakış

DIN rayında ve dış mekânlara uygun muhafazaları keşfedin ve elektronik muhafazaları özel ihtiyaçlarınıza ne kadar esnek şekilde uyarlayabileceğinizi öğrenin.

E-bülteni açın
DIN ray muhafazaları ve saha muhafazaları
DIN rayı için elektronik muhafazalar

Elektronik muhafazaların teknik prensipleri DIN rayı uygulamaları için çözümler

Elektronik muhafazalar bir cihazın temel parçalarından biridir. Cihazın görünümünü belirler ve elektronik elemanları dış etkilerden korurlar. İlave olarak, üst seviye ünitelere montajı mümkün kılarlar. Bu nedenle cihaz üreticileri birçok ayrıntının yanı sıra malzemeler ve kalite testi söz konusu olduğunda sadece tasarıma değil, aynı zamanda muhafaza seçimine de dikkat etmelidir. Bu broşür size tüm bilgileri sağlamaktadır.