CSA
Onay kimliği: 158887Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-67139Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 4 |
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Kullanım grubu F | ||||
800 V | 20 A | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Onay kimliği: 40056318Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 4 |