PAI-4 - Test adaptörü
3030925

Test adaptörü, Takıldığında doğrudan yanlışlıkla dokunmaya karşı DIN EN 50274'e göre dokunma koruması, 4 mm test fişi ve 8.2 mm pin aralığına sahip klemensler için, pin sayısı: 1, renk: gri

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Test soketi küçük dış çapı dokunmatik geçirmez güvenlik fişleri de kullanılabilir anlamına gelir
Güvenilir fonksiyon mili bir 4 mm çapında testi fişlerin teması
4 mm çaplı güvenlik test fişleri takılan test adaptörü